(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ เป็นแบบหมุนล้อคู่และสามารถใช้สำหรับการอัดขึ้น อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | น้ำหนักที่สามารถรับได้ (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.45 | ALUMINUM FRAME CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 8 | 20 | |
฿ 91.00 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 8 | 30 | |
฿ 182.00 | ALUMINUM FRAME CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 8 | 40 | |
฿ 227.50 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 8 | 60 | |
฿ 227.50 | ALUMINUM FRAME CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 8 | 100 | |
฿ 91.00 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 12 | 20 | |
฿ 163.80 ฿ 82.85 | ALUMINUM FRAME CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 12 | 30 | ||
฿ 304.85 ฿ 119.56 | ALUMINUM FRAME CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 12 | 60 | ||
฿ 304.85 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 12 | 100 | ||
฿ 627.90 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 12 | 150 | |
฿ 659.75 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 16 | 150 | |
฿ 728.00 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 16 | 170 | |
฿ 136.50 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 8 | 20 | |
฿ 204.75 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 8 | 30 | |
฿ 236.60 | ALUMINUM FRAME CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 8 | 40 | |
฿ 286.65 | ALUMINUM FRAME CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 8 | 60 | |
฿ 286.65 ฿ 156.63 | ALUMINUM FRAME CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 8 | 100 | ||
฿ 141.05 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 12 | 20 | |
฿ 209.30 | ALUMINUM FRAME CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 12 | 30 | ||
฿ 364.00 | ALUMINUM FRAME CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 12 | 60 | ||
฿ 364.00 ฿ 180.22 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 12 | 100 | ||
฿ 728.00 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 12 | 150 | |
฿ 728.00 | ALUMINUM FRAME CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 16 | 150 | ||
฿ 693.87 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 16 | 170 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดเกลียวใน ลูกล้อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง