1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเว้นระยะแบบขั้นบันได

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวเว้นระยะแบบขั้นบันได
  • ตัวเว้นระยะแบบขั้นบันได
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ใช้เป็นตัวปิด · มีความละเอียดในเกรดปานกลาง

สเปสเซอร์แบบสเต็ป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดความเผื่อ L[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
DCLB0
-0.1
เทียบเท่า S45Cการรมดำ (Blackening)
DCLMเทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
DCLSเทียบเท่า SUS304
MCLB+0.1
0
เทียบเท่า S45Cการรมดำ (Blackening)
MCLMเทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
MCLSเทียบเท่า SUS304

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าDVHTL
DCLSD25.5V12.5H33.5T10.7L40.2
สเปสเซอร์แบบสเต็ป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DCLB-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
DCLM-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
DCLS-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
MCLB-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
MCLM-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
MCLS-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานO.D.
(มิลลิเมตร)
I.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนา / ความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความ ความเผื่อ ความหนา / ความยาว H
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

SPACER 1 ชิ้น 8 วัน 105 ~ 502 ~ 441 ~ 50[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cการชุบออกไซด์สีดำ0 ถึง -0.17 ~ 601 ~ 20

-

SPACER 1 ชิ้น 8 วัน 105 ~ 502 ~ 441 ~ 50[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า0 ถึง -0.17 ~ 601 ~ 20

-

SPACER 1 ชิ้น 8 วัน 105 ~ 502 ~ 441 ~ 50[สเตนเลส] SUS304ไม่มี0 ถึง -0.17 ~ 601 ~ 20

-

SPACER 1 ชิ้น 8 วัน 105 ~ 502 ~ 441 ~ 50[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cการชุบออกไซด์สีดำ+0.1 ถึง 07 ~ 601 ~ 20

-

SPACER 1 ชิ้น 8 วัน 105 ~ 502 ~ 441 ~ 50[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า+0.1 ถึง 07 ~ 601 ~ 20

-

SPACER 1 ชิ้น 8 วัน 105 ~ 502 ~ 441 ~ 50[สเตนเลส] SUS304ไม่มี+0.1 ถึง 07 ~ 601 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ID แบบตรง รูปทรง Flanged ความเผื่อ ID H7
ความเผื่อ OD H7 ประเภทการขาย วัตถุ เดียว ประเภทการกำหนดค่า มิติ ชนิดตั้งค่าขนาดได้
ความแข็ง(HRC) ไม่มีการชุบแข็ง ความแม่นยำ เกรดมาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้