1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจมหกเหลี่ยมชนิดพลาสติกไม่ขึ้นลาย/ PPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สกรูหัวจมหกเหลี่ยมชนิดพลาสติกไม่ขึ้นลาย/ PPS
  • สกรูหัวจมหกเหลี่ยมชนิดพลาสติกไม่ขึ้นลาย/ PPS
  • สกรูหัวจมหกเหลี่ยมชนิดพลาสติกไม่ขึ้นลาย/ PPS
  • สกรูหัวจมหกเหลี่ยมชนิดพลาสติกไม่ขึ้นลาย/ PPS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวไม่ขึ้นลาย ประหยัดมากกว่าชนิดขึ้นลาย
[วัสดุ] PPS (โพลีฟีนิลีนซัลไฟด์) แบบไม่ใช่ใยแก้ว, PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน)
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[ค่ากำหนดของเกลียว ( M)] 5, 6
[ความยาว L (มม.)] 10, 15, 20, 25, 30
[พิตช์] 0.8, 1

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PEKBL5-15
PEKBL5-20
PEKBL5-25
PEKBL5-30
PEKBL6-15
PEKBL6-20
PPSBL5-10
PPSBL5-15SALE
PPSBL5-20
PPSBL5-25
PPSBL5-30SALE
PPSBL6-15
PPSBL6-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ พลาสติก

฿ 48.67

BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5150.8PEEK

฿ 55.01

BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5200.8PEEK

฿ 61.36

BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5250.8PEEK

฿ 78.29

BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5300.8PEEK

฿ 78.29

BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6151PEEK

฿ 82.52

BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6201PEEK

฿ 23.28

BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5100.8PPS

฿ 33.01

฿ 11.98

BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5150.8PPS

฿ 172.53

BOLTS 1 ชิ้น 3 วัน 5200.8PPS

฿ 48.67

BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5250.8PPS

฿ 163.15

฿ 114.32

BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5300.8PPS

฿ 48.67

BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6151PPS

฿ 67.70

BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6201PPS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ พลาสติก กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ประเภท เกลียว ตัวชี้วัด หยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) การใช้งาน มาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้