(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
! โปรดเลือกผู้ผลิตมอเตอร์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่สามารถเลือก Oriental Motor พานาโซนิค และ Oriental สำหรับการเลือก มอเตอร์ ได้ในขณะนี้ เนื่องจากการจ่ายไฟไม่เสถียร
รหัสสินค้า |
---|
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-D-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-DS-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-F-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-G-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GG-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GW-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-H-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HG-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HH-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HW-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-J-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KSB-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KW-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-N-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NB-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NBG-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NS-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-O-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-OH-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-OW-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-S-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-W-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-D-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-DS-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-F-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-G-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GG-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GW-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-H-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HG-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HH-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HW-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-J-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KSB-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KW-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-N-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NB-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NBG-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NS-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-O-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-OH-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-OW-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-S-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-W-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-D-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-DS-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-F-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-G-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GG-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GW-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-H-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HG-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HH-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HW-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-J-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KSB-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KW-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-N-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NB-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NBG-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NS-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-O-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-OH-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-OW-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-S-[A,B,R] |
CVSMA-60-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-W-[A,B,R] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของระบบลำเลียง | สเปค สายพาน (สายพาน มาตรฐาน ) | สเปค สายพาน | DS | GG | GW | อัตราส่วนลดหัวเกียร์ | HG | HH | HW | เคเอสบี | KW | กำลังมอเตอร์ (W) | ประเภทมอเตอร์ | แรงดันไฟฟ้าของ มอเตอร์ (ไม่มี มอเตอร์) | แรงดัน มอเตอร์ T (เฟสเดียว) * สำหรับญี่ปุ่น (V) | แรงดัน มอเตอร์ TA (เฟสเดียว) * ระหว่างประเทศ (V) | NB | NBG | NS | OH | โอ๊ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | DS | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการถ่ายโอนอาหาร | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | GG | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | GW | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | สำหรับการใช้งานทั่วไป | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | HG | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | HH | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | HW | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | ไม่มี สายพาน [J] | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | KSB | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | KW | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | ไม่ กาว | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | NB | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | NBG | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | NS | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | ทน น้ำมัน | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | OH | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | OW | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการใช้งานทั่วไป | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | DS | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการถ่ายโอนอาหาร | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | GG | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | GW | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | สำหรับการใช้งานทั่วไป | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | HG | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | HH | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | HW | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | ไม่มี สายพาน [J] | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | KSB | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | KW | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | ไม่ กาว | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | NB | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | NBG | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | NS | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | ทน น้ำมัน | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | OH | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | OW | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการใช้งานทั่วไป | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | DS | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการถ่ายโอนอาหาร | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | GG | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | GW | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | สำหรับการใช้งานทั่วไป | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | HG | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | HH | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | HW | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | ไม่มี สายพาน [J] | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | KSB | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | KW | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | ไม่ กาว | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | NB | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | NBG | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | NS | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | ทน น้ำมัน | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | OH | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | - | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | OW | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 415 ~ 2000 | สำหรับการใช้งานทั่วไป | - | - | - | - | 15 / 60 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | - | - | - | - | - | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ตำแหน่งโมดูลขับเคลื่อน | ภายในไดรฟ์ | ความกว้าง สายพาน / พิทช์ สายพาน B(มิลลิเมตร) | 60 | ประเภทสายพาน | สายพานแบน |
---|---|---|---|---|---|
การป้องกันการคดเคี้ยว | พูลเล่ย์ ครองตำแหน่งเพื่อป้องกันคดเคี้ยว | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 70 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) | 70 |
ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง