(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 12 และ 65
● ขนาดเกลียว : M3, M4, M6 และ M10
● วัสดุ
- เรซิน : ยูรีเทนชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต, ยางซิลิโคน และ ยูรีเทน(ทั่วไป)
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2) และ สแตนเลส (เทียบเท่า SUS440C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
SUMBRH5-20 |
SUMBRT5-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุตลับลูกปืน | วัสดุพื้นผิว | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ความแข็ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 496.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 20 | 5 | 4 | 5 | 20.1 to 50.0 | 24 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 496.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 20 | 5 | 4 | 5 | 20.1 to 50.0 | 24 | Shore A70 | สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
ประเภท วงแหวนนอก | ประเภท R | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) | รูปทรงหัวเกลียว | รูหกเหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง