(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 12 และ 65
● เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน (d) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 3 และ 25
● วัสดุ
- เรซิน : ยางซิลิโคน และ ยูรีเทน(ทั่วไป)
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2) และ สแตนเลส (เทียบเท่า SUS440C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
UMBBR4-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุตลับลูกปืน | วัสดุพื้นผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ความแข็ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 283.50 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 16 | 5 | 4 | 50.1 to 100.0 | 59 | Shore A90 | สีดำ |
กำลังโหลด …
ประเภท วงแหวนนอก | ประเภท R | ชนิดการติดตั้ง | รู | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UMBBR4-16 ในชุด ตลับลูกปืนพิมพ์ยางซิลิคอน / ยูรีเทน - ประเภท R
รหัสสินค้า |
---|
SUMBBR15-45 |
SUMBBR20-45 |
SUMBBR20-55 |
UMBBR5-16 |
UMBBR5-20 |
UMBBR6-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุตลับลูกปืน | วัสดุพื้นผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ความแข็ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 630.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | 45 | 15 | 15 | 100.1 to 200.0 | 103 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 763.88 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | 45 | 12 | 20 | 100.1 to 200.0 | 103 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 704.82 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | 55 | 18 | 20 | 100.1 to 200.0 | 147 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 283.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 16 | 5 | 5 | 50.1 to 100.0 | 59 | Shore A90 | สีดำ | |
฿ 283.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 20 | 5 | 5 | 50.1 to 100.0 | 78 | Shore A90 | สีดำ | |
฿ 291.38 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 20 | 5 | 6 | 50.1 to 100.0 | 78 | Shore A90 | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง