1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงพาเนลที่กั้นระยะ

แผงพาเนลที่กั้นระยะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบสล็อตเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อใช้เมื่อติดตั้งบนพื้นผิวอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เข้ากันได้กับแผ่นหนา 3 หรือ 5 มม.



ชนิดสี[ M ]วัสดุอุณหภูมิทนความร้อน
HSCS
HSCSF
สีดำEPDM-40 to 120°C
สีเทาอ่อน
อีโคโนมี
สีเทาอ่อนอีลาสโตเมอร์ชนิดโอเลฟินส์-20 to 80°C

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าสีความยาว
HSCS5
HSCSF5

B
SE

12
1520


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HSCS5-B-12
HSCS5-S-12
HSCS5-SE-12
HSCS6-B-12
HSCS6-S-12
HSCS6-SE-12
HSCS8-B-12
HSCS8-S-12
HSCS8-SE-12
HSCSF5-B-[100-3000/1]
HSCSF5-S-[100-3000/1]
HSCSF5-SE-[100-3000/1]
HSCSF6-B-[100-3000/1]
HSCSF6-S-[100-3000/1]
HSCSF6-SE-[100-3000/1]
HSCSF8-B-[100-3000/1]
HSCSF8-S-[100-3000/1]
HSCSF8-SE-[100-3000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีย์การรีดขึ้นรูป วัสดุ สี เฟรม รองรับการใช้งาน (ชุด) ความยาว สเปค ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 1,193.50

PANEL SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)EPDMB (สีดำ)ซีรี่ส์ 5ความยาวคงที่ 12 ม.ชนิดมาตรฐาน-

฿ 2,571.14

PANEL SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)EPDMS (สีเทาอ่อน)ซีรี่ส์ 5ความยาวคงที่ 12 ม.ชนิดมาตรฐาน-

฿ 1,193.50

PANEL SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)อีลาสโตเมอร์ชนิดโอเลฟินส์SE (สีเทาอ่อน)ซีรี่ส์ 5ความยาวคงที่ 12 ม.รุ่นประหยัด-

฿ 1,718.64

PANEL SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)EPDMB (สีดำ)6 Seriesความยาวคงที่ 12 ม.ชนิดมาตรฐาน-

฿ 4,985.42

PANEL SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)EPDMS (สีเทาอ่อน)6 Seriesความยาวคงที่ 12 ม.ชนิดมาตรฐาน-

฿ 1,718.64

PANEL SPACER 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)อีลาสโตเมอร์ชนิดโอเลฟินส์SE (สีเทาอ่อน)6 Seriesความยาวคงที่ 12 ม.รุ่นประหยัด-

฿ 2,492.71

PANEL SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)EPDMB (สีดำ)8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์)ความยาวคงที่ 12 ม.ชนิดมาตรฐาน-

฿ 7,502.00

PANEL SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)EPDMS (สีเทาอ่อน)8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์)ความยาวคงที่ 12 ม.ชนิดมาตรฐาน-

฿ 2,492.71

PANEL SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)อีลาสโตเมอร์ชนิดโอเลฟินส์SE (สีเทาอ่อน)8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์)ความยาวคงที่ 12 ม.รุ่นประหยัด-

-

PANEL SPACER 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)EPDMB (สีดำ)ซีรี่ส์ 5กำหนดความยาวได้ชนิดมาตรฐาน100 ~ 3000

-

PANEL SPACER 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)EPDMS (สีเทาอ่อน)ซีรี่ส์ 5กำหนดความยาวได้ชนิดมาตรฐาน100 ~ 3000

-

PANEL SPACER 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)อีลาสโตเมอร์ชนิดโอเลฟินส์SE (สีเทาอ่อน)ซีรี่ส์ 5กำหนดความยาวได้รุ่นประหยัด100 ~ 3000

-

PANEL SPACER 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)EPDMB (สีดำ)6 Seriesกำหนดความยาวได้ชนิดมาตรฐาน100 ~ 3000

-

PANEL SPACER 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)EPDMS (สีเทาอ่อน)6 Seriesกำหนดความยาวได้ชนิดมาตรฐาน100 ~ 3000

-

PANEL SPACER 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)อีลาสโตเมอร์ชนิดโอเลฟินส์SE (สีเทาอ่อน)6 Seriesกำหนดความยาวได้รุ่นประหยัด100 ~ 3000

-

PANEL SPACER 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)EPDMB (สีดำ)8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์)กำหนดความยาวได้ชนิดมาตรฐาน100 ~ 3000

-

PANEL SPACER 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)EPDMS (สีเทาอ่อน)8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์)กำหนดความยาวได้ชนิดมาตรฐาน100 ~ 3000

-

PANEL SPACER 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)อีลาสโตเมอร์ชนิดโอเลฟินส์SE (สีเทาอ่อน)8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์)กำหนดความยาวได้รุ่นประหยัด100 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง