1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ - รองรับโหลดเบา -วัสดุของล้อ: โพลีโพรพีลีน (รหัสสินค้า)

CASTERS

ลูกล้อ - รองรับโหลดเบา -วัสดุของล้อ: โพลีโพรพีลีน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ - รองรับโหลดเบา -วัสดุของล้อ: โพลีโพรพีลีน
ลูกล้อชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้รองรับโหลดเบา มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่หรือ แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 50, 65 และ 93
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 20, 30 และ 50
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 38, 50 และ 75
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 17, 22 และ 27
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยูรีเทน (สีดำ) หรือ โพลีโพรพิลีน (สีขาว)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CNROJ50-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ พิทช์รูติดตั้ง ทิศทางความยาวยาว
(มิลลิเมตร)
พิทช์รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 66.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทหมุน65ถึง 35.00ไม่มี30[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)463559475022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ไม่มีให้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CNROJ50-U ในชุด ลูกล้อ - รองรับโหลดเบา -วัสดุของล้อ: โพลีโพรพีลีน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CNROJ38-P
CNROJ38-U
CNROJ50-P
CNROJ75-P
CNROJ75-U
CNROK38-P
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ พิทช์รูติดตั้ง ทิศทางความยาวยาว
(มิลลิเมตร)
พิทช์รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 33.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทหมุน50ถึง 35.00ไม่มี20[อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน362846383817

฿ 40.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทหมุน50ถึง 35.00ไม่มี20[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)362846383817

฿ 54.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทหมุน65ถึง 35.00ไม่มี30[อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน463559475022

฿ 108.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทหมุน9335.01 to 80.00ไม่มี50[อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน554270587527

฿ 108.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทหมุน9335.01 to 80.00ไม่มี50[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)554270587527

฿ 25.48

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบอยู่กับที่50ถึง 35.00ไม่มี20[อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน361546253817

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้