(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· พุชเชอร์ นี้มีพื้นที่ดันขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ สกรู
รหัสสินค้า |
---|
PSHEH6 |
PSHEH8 |
PSHEH10 |
PSHEH12 |
PSHEH16 |
PSHES6 |
PSHES8 |
PSHES10 |
PSHES12 |
PSHES16 |
RSHEH6 |
RSHEH8 |
RSHEH10 |
RSHEH12 |
RSHEH16 |
RSHES6 |
RSHES8 |
RSHES10 |
RSHES12 |
RSHES16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD D (Ø) | วัสดุ | ปลาย รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 243.54 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบเรียบ | |
฿ 267.30 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบเรียบ | |
฿ 297.00 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบเรียบ | |
฿ 311.85 ฿ 290.55 | PUSHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบเรียบ | ||
฿ 344.52 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบเรียบ | |
฿ 267.30 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบเรียบ | |
฿ 308.88 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบเรียบ | |
฿ 344.52 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบเรียบ | |
฿ 359.37 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบเรียบ | |
฿ 412.83 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบเรียบ | |
฿ 243.54 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบกลม | |
฿ 267.30 ฿ 210.87 | PUSHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบกลม | ||
฿ 297.00 | PUSHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบกลม | ||
฿ 311.85 ฿ 279.07 | PUSHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบกลม | ||
฿ 344.52 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบกลม | |
฿ 267.30 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบกลม | |
฿ 308.88 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบกลม | |
฿ 344.52 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบกลม | |
฿ 359.37 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบกลม | |
฿ 412.83 ฿ 247.66 | PUSHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน | แบบกลม |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง