(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โฮลเดอร์ ดูดซับ ชนิดสกรู สปริงโหลด ติดตั้งโดยตรง (รูปทรง S) · ชนิดอ่อน / ชนิด เบลโลว์ อ่อน
รหัสสินค้า |
---|
MVCSE4 |
MVCSE6 |
MVCSE8 |
MVCSE10 |
MVCSE15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน (°ค) | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,010.28 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | -40~ 180 | 4 | ||
฿ 1,010.28 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | -40~ 180 | 6 | ||
฿ 1,010.28 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | -40~ 180 | 8 | ||
฿ 1,010.28 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | -40~ 180 | 10 | ||
฿ 1,026.84 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | -40~ 180 | 15 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | เซตโฮลเดอร์ | ชนิดที่มีการยึดติด | Attachment type | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | กลุ่ม ยาง | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง