(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โฮลเดอร์ การดูด แบบอยู่กับที่ ด้านบน: ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (รูปทรง K)
รหัสสินค้า |
---|
MVCKN10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน (°ค) | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 521.70 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | -30~ 110 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | เซตโฮลเดอร์ | ชนิดที่มีการยึดติด | Attachment type | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | กลุ่ม ยาง | สี | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MVCKN10 ในชุด ฟิตติ้งยางดูดจับชิ้นงาน แบบนุ่ม/ เบลโลว์นุ่ม, ชนิดอยู่กับที่ ด้านบน : One-touch (รูปทรง K)
รหัสสินค้า |
---|
MVCKE4 |
MVCKE6 |
MVCKE8 |
MVCKN15 |
MVCKN4 |
MVCKN6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน (°ค) | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 563.11 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนสภาพอากาศ / ทนความร้อน | -40~ 180 | 4 | ||
฿ 563.11 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนสภาพอากาศ / ทนความร้อน | -40~ 180 | 6 | ||
฿ 563.11 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนสภาพอากาศ / ทนความร้อน | -40~ 180 | 8 | ||
฿ 534.12 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | -30~ 110 | 15 | ||
฿ 521.70 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | -30~ 110 | 4 | ||
฿ 521.70 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | -30~ 110 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง