1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่ออากาศ / น้ำหนักเบา / ปลั๊ก / คอนเนคเตอร์ สายยาง

COUPLERS FOR AIR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ลม ชนิด น้ำหนักเบา ปลั๊กสำหรับติดตั้ง สายยาง [ของไหล ที่ใช้] อากาศ



[M] วัสดุ: ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number
KSCPM10

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KSCPH20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 59.20

COUPLERS FOR AIR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลมากกว่านี้

[ ! ]ระบบ ปิดเปิดทางเดี่ยว (มี วาล์ว ให้ทางด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ )
สเปค
วัสดุ ซีล
ช่วงอุณหภูมิการทำงานบังคับ ของไหล
ยางไนไตรล์ (NBR)-20 ° C ถึง 80 ° cอากาศ

แรงดันใช้งานสูงสุด mpa (kgf / cm²)ความทนความดัน mpa (kgf / cm²)
1.0 (10)1.5 (15)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ สำหรับการติดตั้ง สายยาง เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
วัสดุ เหล็กกล้า วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) null :: 1.0 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(มิลลิเมตร) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KSCPH20 ในชุด ข้อต่ออากาศ / น้ำหนักเบา / ปลั๊ก / คอนเนคเตอร์ สายยาง