(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โกลปวาล์ว ชนิดตรง
รหัสสินค้า |
---|
GBUCL8A |
GBUCL10A |
GBUCL15A |
GBUCL20A |
GBUCL25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (Ø) | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,186.18 ฿ 820.91 | GLOVE VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 1/4 | 44 | 68 | 55 | 8A | ||
฿ 2,248.29 ฿ 776.33 | GLOVE VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 3/8 | 48 | 68 | 55 | 10A | ||
฿ 2,277.28 | GLOVE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 1/2 | 52 | 68 | 55 | 15A | |
฿ 2,861.09 | GLOVE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/4 | 3/4 | 60 | 93 | 60 | 20A | |
฿ 3,937.62 | GLOVE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 1 | 72 | 100 | 70 | 25A |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | RC (PT) |
---|---|---|---|---|---|
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | RC (PT) | ประเภท วาล์ว ถุงมือ | มาตรฐาน | วิธีการใช้งาน | ประเภทคู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง