1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเฟล็กซ์ / ความดันปานกลาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อเฟล็กซ์ ที่เบากว่าประเภท ความดัน สูง และมีการปรับปรุง ความดัน ใช้งาน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HOEMF8A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOEMF10A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOEMF15A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOEMF20A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOEMF25A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOEMFG8A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOEMFG10A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOEMFG15A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOEMFG20A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOEMFG25A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สายยาง ID
(Ø)
ข้อต่อฟิตติ้งโลหะประเภท L ข้อต่อฟิตติ้งโลหะประเภท R รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)
ความยาว สายยาง
(ม.)

-

FLEXIBIE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS304)] SUS3047.2รูปทรง / รูปทรง Bรูปทรง / รูปทรง B2512.10.3 ~ 2

-

FLEXIBIE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS304)] SUS30410.5รูปทรง / รูปทรง Bรูปทรง / รูปทรง B3516.30.3 ~ 2

-

FLEXIBIE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS304)] SUS30413รูปทรง / รูปทรง Bรูปทรง / รูปทรง B5019.60.3 ~ 2

-

FLEXIBIE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS304)] SUS30419รูปทรง / รูปทรง Bรูปทรง / รูปทรง B6526.90.3 ~ 2

-

FLEXIBIE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS304)] SUS30425.2รูปทรง / รูปทรง Bรูปทรง / รูปทรง B80340.3 ~ 2

-

FLEXIBIE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS304)] SUS304 + แก้วผ้า + ที่ แคลมป์รัดท่อ (2 ชิ้น)7.2รูปทรง / รูปทรง Bรูปทรง / รูปทรง B2512.10.3 ~ 2

-

FLEXIBIE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS304)] SUS304 + แก้วผ้า + ที่ แคลมป์รัดท่อ (2 ชิ้น)10.5รูปทรง / รูปทรง Bรูปทรง / รูปทรง B3516.30.3 ~ 2

-

FLEXIBIE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS304)] SUS304 + แก้วผ้า + ที่ แคลมป์รัดท่อ (2 ชิ้น)13รูปทรง / รูปทรง Bรูปทรง / รูปทรง B5019.60.3 ~ 2

-

FLEXIBIE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS304)] SUS304 + แก้วผ้า + ที่ แคลมป์รัดท่อ (2 ชิ้น)19รูปทรง / รูปทรง Bรูปทรง / รูปทรง B6526.90.3 ~ 2

-

FLEXIBIE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS304)] SUS304 + แก้วผ้า + ที่ แคลมป์รัดท่อ (2 ชิ้น)25.2รูปทรง / รูปทรง Bรูปทรง / รูปทรง B80340.3 ~ 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ท่อเฟล็กซ์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไอ / น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ อุปกรณ์ Swage
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.0 การเสริมแรงท่อโฮส มี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS304
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 200