1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พรอกซิมิตี้เซนเซอร์พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว - ชนิดสกรู -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,979.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากความยากลำบากในการจัดหาชิ้นส่วนและวัสดุ เราจึงต้องระงับการรับคำสั่งซื้อใหม่สำหรับสินค้าบางรายการในขณะนี้
    เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอบคุณที่เข้าใจ

รายละเอียดสินค้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว -แบบเกลียว-
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบเกลียว
● มีชิลด์ : มีชิลด์ / ไม่มีชิลด์
● ขนาดของหัวตรวจจับ : M8, M12, M18 และ M30
● ความยาวสาย (m.): 2
● แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ (V): DC12/24 มีให้เลือกแบบ 2 เส้น และ 3 เส้น
● ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ (°C) : -20 ~ +70
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ



[ A ]
อุปกรณ์เสริม: แหวนรองแบบมีฟัน (2 ชิ้น) / นัทหกเหลี่ยม (2 ชิ้น)

สเปค

รหัสชิ้นส่วน
EM7-18S
■ สเปค
ชนิด
DC แบบ 2 สาย
DC แบบ 3 สาย
ชีลด์
ไม่ใช่ชิลด์
ชีลด์
M8
M12
M18
M30
M12
M18
M12
M18
รหัสชิ้นส่วน
EM2-8S
EM3-12S
EM7-18S
EM10-30S
EM8-12U
EM14-18U
EMZ3-12S
EMZ7-18S
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน
DC12/24 V (DC10-30 V) แรงดันริปเปิลที่ใช้ได้ ไม่เกิน 10% p-p
DC12/24 V (DC10-30 V) แรงดันริปเปิลที่ใช้ได้ ไม่เกิน 10% p-p
DC12/24 V (DC10-30 V) แรงดันริปเปิลที่ใช้ได้ ไม่เกิน 10% p-p
วัตถุตรวจจับมาตรฐาน (มม.)
เหล็กกล้า 8 × 8 × 1t
เหล็กกล้า 12 × 12 × 1t
เหล็กกล้า 18 × 18 × 1t
เหล็กกล้า 30 × 30 × 1t
เหล็กกล้า 30 × 30xt1
เหล็กกล้า 30 × 30xt1
เหล็กกล้า 12 × 12 × 1t
เหล็กกล้า 18 × 18 × 1t
ระยะทำงานที่มีประสิทธิภาพ
2 มม. ± 10%
3 มม. ± 10%
7 มม. ± 10%
10 มม. ± 10%
8 มม. ± 10%
14 มม. ± 10%
3 มม. ± 10%
7 มม. ± 10%
ระยะทำงานที่รับประกัน
0 to 1.4 mm
0 to 2.2 mm
0 to 5.6 mm
0 to 8.1 mm
0 to 6.4 mm
0 to 11.3 mm
0 to 2.2 mm
0 to 5.6 mm
วัสดุทำปฏิกิริยา
เหล็กกล้า / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ระยะทำงานขึ้นอยู่กับวัสดุ)
เหล็กกล้า / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ระยะทำงานขึ้นอยู่กับวัสดุ)
เหล็กกล้า / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ระยะทำงานขึ้นอยู่กับวัสดุ)
ฮิสเทอรีซิส
15% หรือต่ำกว่า
ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 20%
ความถี่รอบการทำงาน
2 kHz
300 kHz
100 Hz
100 Hz
300 Hz
100 Hz
พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน
3 ถึง 100 mA
5 ถึง 100 mA
สูงถึง 200 mA
แรงดันตก
ไม่เกิน 3 V
ไม่เกิน 3 V
ไม่เกิน 1.5 V
กระแสไฟฟ้าในสถานะ Off
0.55 mA หรือต่ำกว่า
ไม่เกิน 1 mA
ไม่เกิน 1 mA
ไม่เกิน 0.5 mA
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า
วงจรป้องกันโหลดไฟฟ้าลัดวงจร
ระบบป้องกันโหลดไฟฟ้าลัดวงจร วงจรดูดซับไฟกระชาก
ระบบป้องกันโหลดไฟฟ้าลัดวงจร วงจรดูดซับไฟกระชาก
วงจรป้องกันโหลดไฟฟ้าลัดวงจร, วงจรดูดซับไฟกระชาก, วงจรป้องกันการกลับขั้ว
ไฟแสดงสถานะ
ไฟบอกสถานะการทำงาน
ไฟบอกสถานะการทำงาน
ไฟบอกสถานะการทำงาน
อุณหภูมิแวดล้อมการใช้งาน
-25 to +70°C
-25 to +70°C
-25 to +70°C
คุณสมบัติอุณหภูมิ
ภายใน± 10% (อุณหภูมิทำงาน +25°C)
ไม่เกิน ± 15% (อุณหภูมิใช้งาน +23°C)
ไม่เกิน ± 10% (อุณหภูมิใช้งาน +23°C)
ไม่เกิน ± 10% (อุณหภูมิใช้งาน +23°C)
ไม่เกิน ± 15% (อุณหภูมิใช้งาน +23°C)
ไม่เกิน ± 10% (อุณหภูมิใช้งาน +23°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
AC1000V 50/60Hz (1 นาที)
AC500V 50/60Hz (1 นาที)
AC600V 50/60Hz (1 นาที)
AC500V 50/60Hz (1 นาที)
ความคงทนไดอิเล็กทริก
50 MΩ ขึ้นไป (DC500V)
50 MΩ ขึ้นไป (DC500V)
50 MΩ ขึ้นไป (DC500V)
ทนต่อการสั่นสะเทือน
แอมพลิจูดคลื่นเต็ม 1.5 มม. 10-55 Hz (ในทิศทาง X, Y, Z ตามลำดับ 2h)
แอมพลิจูดคลื่นเต็ม 1.5 มม. 10-55 Hz (ในทิศทาง X, Y, Z ตามลำดับ 2h)
แอมพลิจูดคลื่นเต็ม 1.5 มม. 10-55 Hz (ในทิศทาง X, Y, Z ตามลำดับ 2h)
ความต้านทานแรงกระแทก
ไม่เกิน 980 m/S2 11 ms (ในทิศทาง X, Y, Z ตามลำดับ ทิศละ 10 ครั้ง)
490 m/s2 ภายใน 11 ms (ในทิศทาง X, Y, Z ตามลำดับ ทิศละ 10 ครั้ง)
490 m/s2 ภายใน 11 ms (ในทิศทาง X, Y, Z ตามลำดับ ทิศละ 10 ครั้ง)
490 m/s2 ภายใน 11 ms (ในทิศทาง X, Y, Z ตามลำดับ ทิศละ 10 ครั้ง)
IP
IP67
IP67
IP67
วัสดุเคส
เคส
สแตนเลส
โลหะ: ชุบนิกเกิลทองเหลือง
โลหะ: ชุบนิกเกิลทองเหลือง
โลหะ: ชุบนิกเกิลทองเหลือง
พื้นผิวตรวจจับ
PBT เรซิ่น
PBT เรซิ่น
PBT เรซิ่น
สายไฟตัวนำ
สายไฟทนน้ำมัน 2 ม.
O.D. (ประมาณ ⌀4.1) 0.3 mm2, 2 ตัวนำ
สายไฟทนน้ำมัน 2 ม.
O.D. (ประมาณ ⌀3.8) 0.3 mm2, 2 ตัวนำ
สายไฟทนน้ำมัน 2 ม.
O.D. (ประมาณ ⌀6) 0.5 mm2, 2 ตัวนำ
สายไฟทนน้ำมัน 2 ม.
O.D. (ประมาณ ⌀3.8) 0.3 mm2, 2 ตัวนำ
สายไฟทนน้ำมัน 2 ม.
O.D. (ประมาณ ⌀3.8) 0.3 mm2, 3 ตัวนำ
แรงบิดขันแน่น
10 มม. จากพื้นผิวตรวจจับ: 9 Nm หรือต่ำกว่า
นอกเหนือจากข้างต้น: ไม่เกิน 12 Nm
ไม่เกิน 5 Nm
ไม่เกิน 10 Nm
20 Nm หรือต่ำกว่า
ไม่เกิน 5 Nm
ไม่เกิน 10 Nm
ไม่เกิน 5 Nm
ไม่เกิน 10 Nm
มวล
ประมาณ 50 กรัม
ประมาณ 90 กรัม
ประมาณ 150 กรัม
ประมาณ 250 กรัม
ประมาณ 90 กรัม
ประมาณ 150 กรัม
ประมาณ 80 กรัม
ประมาณ 150 กรัม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EM2-8S
EM7-18S
EM8-12U
EM10-30S
EM14-18U
EMZ3-12S
EMZ7-18S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโล่กำบัง วัสดุเคส ขนาดหัวตรวจจับ/ ขนาด (M) ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย

฿ 2,366.00

PROXIMITY SWITCHE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน โล่กำบัง[สเตนเลส] สเตนเลสM820.1 ถึง 30302 สาย

฿ 2,238.60

PROXIMITY SWITCHE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน โล่กำบังชุบผิวนิกเกิล ทองเหลืองM1820.1 ถึง 30292 สาย

฿ 1,979.25

PROXIMITY SWITCHE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่ใช่ โล่กำบังชุบผิวนิกเกิล ทองเหลืองM1220.1 ถึง 30222 สาย

฿ 2,497.95

PROXIMITY SWITCHE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน โล่กำบังชุบผิวนิกเกิล ทองเหลืองM3030.1 ถึง 40382 สาย

฿ 2,238.60

PROXIMITY SWITCHE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ไม่ใช่ โล่กำบังชุบผิวนิกเกิล ทองเหลืองM1820.1 ถึง 30212 สาย

฿ 1,979.25

PROXIMITY SWITCHE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน โล่กำบังชุบผิวนิกเกิล ทองเหลืองM1220.1 ถึง 30273 สาย

฿ 2,238.60

PROXIMITY SWITCHE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน โล่กำบังชุบผิวนิกเกิล ทองเหลืองM1820.1 ถึง 30293 สาย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม


ไม่สามารถใช้งานได้
ไม่สามารถใช้งานได้
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับเพื่อป้องกันร่างกายมนุษย์
(สำหรับการป้องกันร่างกายมนุษย์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นเช่น OSHA, ANSI และ IEC)

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สกรู วัตถุที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ PBT เรซิ่น เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้