1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ งานละเอียด สูง] ขั้นตอนของ โกนิโอมิเตอร์ - Dovetail Slide, 2- แกน - Symmetrical วางซ้อนทับ, ประหยัดพื้นที่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,116.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ สเตจ 2 แกน ที่ประหยัดพื้นที่ซึ่งสามารถใช้แบบสมมาตรได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DSGFWG25-20
DSGFWG30-30
DSGFWG40-25
DSGFWG40-40
DSGFWG50-50
DSGFWG50-68
DSGFWG60-35
DSGFWG60-60
DSGFWG80-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความสูงของศูนย์การหมุน
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( มุม α)
(องศา)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (β มุม)
(องศา)

฿ 25,116.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 3015.1 ถึง 2025.1 ถึง 30252519.62030±15±10

฿ 25,662.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 3025.1 ถึง 3025.1 ถึง 3030309.83027±10±10

฿ 29,120.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 3020.1 ถึง 2530.1 ถึง 35404027.42535±20±15

฿ 29,939.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 3035.1 ถึง 4035.1 ถึง 40404026.44040±15±10

฿ 33,397.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 3040.1 ถึง 5035.1 ถึง 40505024.55036±10±10

฿ 33,397.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 3060.1 ถึง 7035.1 ถึง 40505024.56836±10±8

฿ 38,220.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6050.1 ถึง 10030.1 ถึง 3540.1 ถึง 50606051.93545±25±20

฿ 38,220.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6050.1 ถึง 10050.1 ถึง 6035.1 ถึง 40606052.96040±20±15

฿ 41,860.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 5090.1 ถึง 10050.1 ถึง 60808042.110060±18±15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โกนิโอมิเตอร์ แกน XY x วิธีการให้อาหาร เฟืองตัวหนอน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน แคดเมียมต่ำ ทองเหลือง
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์
แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน