1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับ/ทำจากฟีนอลพลาสติก/มีร่องยึด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 304.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มือจับชนิดจับง่ายที่ทำจากฟีนอล [วิธีการติดตั้ง]ภายนอก



[ M ]วัสดุ
ฟีนอลเรซิ่น

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
UPCFAN90
HHKP100
UPCDG132

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UPCFAN90
UPCFAN114
UPCFAN120
UPCFAN140
UPCFAN160
UPCFAN180
UPCFAN200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 304.50

PHENOL PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109050

฿ 365.40

PHENOL PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011450

฿ 401.94

PHENOL PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012060

฿ 446.60

PHENOL PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014060

฿ 466.90

PHENOL PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016060

฿ 507.50

PHENOL PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1018060

฿ 568.40

PHENOL PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ พลาสติก ฟีนอล ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 32
ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง วิธีการติดตั้ง นอกภูเขา รูปทรง U ฟีนอล ดึง ด้ามจับ
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้