1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสแตนเลสแบบฝัง, ชนิดติดตั้งเกลียวนอก / รูเคาเตอร์ซิงค์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มือจับสแตนเลสแบบฝัง, ชนิดติดตั้งเกลียวนอก / รูเคาเตอร์ซิงค์
  • มือจับสแตนเลสแบบฝัง, ชนิดติดตั้งเกลียวนอก / รูเคาเตอร์ซิงค์
  • มือจับสแตนเลสแบบฝัง, ชนิดติดตั้งเกลียวนอก / รูเคาเตอร์ซิงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 263.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • แรงบิดขันแน่นที่แนะนำคือ 1.5 นิวตัน-เมตร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ

รายละเอียดสินค้า

มือจับสเตนเลส แบบฝัง
ด้ามจับประตูสเตนเลสแบบฝังถูกออกแบบมาให้ติดตั้งในพื้นที่จำกัด ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ขนาด :
B- รูปแบบเกลียว (L X W) (mm.) : 100 x 54
S- รูปแบบเคาเตอร์ซิงค์(L X W) (mm.) : 90 x 64
- ความลึกของระยะติดตั้ง (mm.) :
B- รูปแบบเกลียว (L X W) (mm.) : 18
S- รูปแบบเคาเตอร์ซิงค์(L X W) (mm.) : 15
- วัสดุ : สเตนเลส SUS304
- การปรับแต่งพื้นผิว : ไม่มี
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด



[ M ] วัสดุ: SUS304

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าชนิด
การเลือก
UWUANAB

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UWUANA-B
UWUANA-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตั้ง ขนาดด้านยาว (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดด้านสั้น (L)
(มิลลิเมตร)
ความลึกในการติดตั้งที่จำเป็น
(มิลลิเมตร)

฿ 280.14

STAINLESS EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว1005418

฿ 263.90

STAINLESS EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อื่น ๆ] นอกภูเขา906415

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวสินค้าหลัก ด้ามจับแบบฝัง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี