1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดขึ้นลายพลาสติก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ปุ่มหมุนกลมแบบมีรอยหยัก ชนิดมีแพ็ด ·พื้นผิวด้านข้างเป็นแบบมีรอยหยัก



ชนิด[ M ]วัสดุ
ลูกบิดสกรูแพ็ด
NBMPABSSUS304โพลิอะซีทัล (สีขาว)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าLสีปุ่มหมุน
NBMST6-2020B
NBMP6-3225B

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NBMP3-16-10-B
NBMP3-16-15-B
NBMP4-16-10-B
NBMP4-16-15-BSALE
NBMP5-16-10-B
NBMP5-16-15-B
NBMP5-16-20-B
NBMP5-20-15-BSALE
NBMP5-20-20-B
NBMP5-25-20-B
NBMP5-25-25-B
NBMP6-20-10-B
NBMP6-20-15-B
NBMP6-20-20-B
NBMP6-25-15-B
NBMP6-25-20-B
NBMP6-25-25-B
NBMP6-32-20-B
NBMP6-32-25-B
NBMP8-32-15-B
NBMP8-32-25-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 182.00

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103101612

฿ 182.00

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103151612

฿ 182.00

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104101612

฿ 182.00

฿ 56.11

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104151612

฿ 186.55

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105101612

฿ 186.55

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105151612

฿ 186.55

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105201612

฿ 195.65

฿ 65.91

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105152014

฿ 195.65

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105202014

฿ 195.65

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105202518

฿ 195.65

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105252518

฿ 200.20

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106102014

฿ 200.20

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106152014

฿ 200.20

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106202014

฿ 200.20

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106152518

฿ 200.20

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106202518

฿ 200.20

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106252518

฿ 218.40

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106203218

฿ 218.40

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106253218

฿ 222.95

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108153218

฿ 222.95

KNURLED KNOB SCREWS WITH PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108253218

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ABS
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ ลูกบิด ส่วนการติดตั้ง วัสดุ สแตนเลส การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ด้วย แพ้ด
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
สีของ ลูกบิด B (สีดำ)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้