(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เป็น มือจับปรับระยะ อเนกประสงค์พร้อม แหวนรอง แบบฝัง
ชนิด | ก้านโยก | สกรู | สปริง | แหวนอีแปะ | |||
[ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |
CLDMST | ซิงค์ดายคาส | เคลือบด้วยสีอบ | SUM24L | โครเมตสีดำ | SUS304-WPB | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
รหัสสินค้า | — | L | — | สีคันล็อค |
CLDMY4 CLDMCH4 CLDFCH6 CLDMST6 | — — — — | 16 12 7 25 | — — — — | S M B B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.40 ฿ 118.62 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 6 | 12 | 3600 | ||
฿ 309.40 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 6 | 16 | 3600 | |
฿ 309.40 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 6 | 20 | 3600 | |
฿ 309.40 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 6 | 25 | 3600 | |
฿ 309.40 ฿ 124.75 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 6 | 32 | 3600 | ||
฿ 377.65 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63.5 | 8 | 16 | 6800 | |
฿ 377.65 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63.5 | 8 | 20 | 6800 | ||
฿ 377.65 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63.5 | 8 | 25 | 6800 | ||
฿ 377.65 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63.5 | 8 | 32 | 6800 | ||
฿ 377.65 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63.5 | 8 | 40 | 6800 | |
฿ 423.15 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 78.5 | 10 | 20 | 10800 | |
฿ 423.15 ฿ 168.37 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 78.5 | 10 | 25 | 10800 | ||
฿ 423.15 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 78.5 | 10 | 32 | 10800 | |
฿ 423.15 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 78.5 | 10 | 40 | 10800 | |
฿ 423.15 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 78.5 | 10 | 50 | 10800 | |
฿ 482.30 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 93 | 12 | 25 | 16100 | ||
฿ 482.30 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 93 | 12 | 32 | 16100 | |
฿ 482.30 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 93 | 12 | 40 | 16100 | |
฿ 482.30 | WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 93 | 12 | 50 | 16100 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภท แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง L | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | วัสดุก้านโยก | สังกะสี |
กระบวนการเตรียมผิวก้านโยก | สีเคลือบชนิดอบ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SUM24L | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | โครเมตสีดำ |
สี ก้านโยก | B (สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง