(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ สำหรับงานเบา
ลูกล้อสำหรับงานเบาเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักน้อย มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่/ แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 65, 82, 92 และ 122
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 30, 38, 40, 45, 50 และ 60
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65, 75 และ 100
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 20, 21, 25 และ 28
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางสังเคราะห์ (สีดำ) / ยูรีเทน (สีน้ำตาล) / ไนลอน (สีขาว)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
ตัวเครื่อง | ล้อ | ตลับลูกปืน | ||
[ M ]วัสดุ | [ S ]การเคลือบผิว | [M]วัสดุ (สี) | ที่หมุน | ล้อ |
SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ยางสังเคราะห์ (สีดำ) /ยูรีเทน (สีน้ำตาล) /ไนล่อน (สีขาว) | รวมกับ | ไม่มี |
Part Number | - | วัสดุล้อ |
CHAMJ-S65 | - | R |
CHAMS-E75 | - | U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.39 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 65 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 116.94 ฿ 64.49 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 65 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 168.81 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 65 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 142.87 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 82 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 155.61 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 82 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 250.71 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 82 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 168.81 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 92 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 177.45 ฿ 149.40 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 92 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 259.35 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 92 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 285.29 ฿ 138.19 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 122 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 311.22 ฿ 193.17 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 122 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 406.32 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 122 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 86.45 ฿ 86.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 65 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 93.28 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 65 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 139.69 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 65 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 112.39 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 82 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 131.04 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 82 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 199.75 ฿ 118.03 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 82 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 138.32 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 92 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 145.15 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 92 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 225.68 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 92 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 255.26 ฿ 116.48 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 122 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 269.82 ฿ 172.25 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 122 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 389.03 ฿ 202.33 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 122 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 146.97 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 65 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 138.32 ฿ 101.68 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 65 | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 30 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 203.39 ฿ 112.07 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 65 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 198.84 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 82 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 172.90 ฿ 116.12 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 82 | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 30 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 293.93 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 82 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 203.39 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 92 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 198.84 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 92 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 311.22 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 92 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 315.77 ฿ 237.46 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 122 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 341.71 ฿ 232.74 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 122 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 488.67 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 122 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
กำลังโหลด …
ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ไม่มีให้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง