(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ ชนิด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก · มีจำหน่ายใน สเตนเลส/ ทองเหลือง
ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว |
NMCSM | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
NMCSMS | SUS304 | - |
รหัสรุ่น/ Part number |
NMCPH4 |
รหัสสินค้า |
---|
NMCSM5 |
NMCSM10 |
NMCSMS5 |
NMCSMS10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 224.96 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | M5 | |
฿ 224.96 ฿ 101.23 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | R1 / 8 | ||
฿ 592.00 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | M5 | |
฿ 592.00 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | R1 / 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ซีล | ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | บังคับ ของไหล |
ยางไนไตรล์ (NBR) | -20 ° C ถึง 60 ° c | อากาศ |
แรงดันใช้งานสูงสุด mpa (kgf / cm2) | ความทนความดัน mpa (kgf / cm2) |
ทองเหลือง: 1.0 (10) สเตนเลส: 1.0 (10) | ทองเหลือง: สเตนเลส 1.5 (15): 1.5 (15) |
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | null :: 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง