1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อ/ สายยาง/ โพลียูรีเทน/ สำหรับ อากาศอัด

ท่อ/ สายยาง/ โพลียูรีเทน/ สำหรับ อากาศอัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 618.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายยาง ข้อต่อฟิตติ้ง ลมขนาดกะทัดรัด [ของไหล ที่ใช้] น้ำ/อากาศ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MPUT1.8-5-B
MPUT1.8-5-C
MPUT1.8-5-W
MPUT1.8-10-B
MPUT1.8-10-C
MPUT1.8-10-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีท่อ ความยาว
(ม.)

฿ 618.64

FIBER TUBES FOR PNEUMATIC USE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [สีดำ] B (สีดำ)5

฿ 618.64

FIBER TUBES FOR PNEUMATIC USE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส)5

฿ 618.64

FIBER TUBES FOR PNEUMATIC USE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [ขาว] W (สีขาว)5

฿ 911.68

FIBER TUBES FOR PNEUMATIC USE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [สีดำ] B (สีดำ)10

฿ 911.68

FIBER TUBES FOR PNEUMATIC USE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส)10

฿ 911.68

FIBER TUBES FOR PNEUMATIC USE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [ขาว] W (สีขาว)10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ OD(Ø) 1.8
ID(Ø) 1.2 วัสดุ ยูรีเทน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) 4 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60
แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ)(MPa) 0.8

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้