(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน] จิ๊ก สลักกำหนดตำแหน่ง Class กลาง แบบมีบ่า [คุณสมบัติ] ขาพิน ชนิดสลักเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
ELABA6-P[3-8/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-16/1] |
ELABA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1] |
ELABA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1] |
ELABA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[18-20/1] |
ELABA12-P[7-14/0.1]-B[2-35/0.1]-L[15-20/1] |
ELABA16-P[13-18/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-32/1] |
ELABA20-P[16-22/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-40/1] |
ELABD6-P[3-8/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-16/1] |
ELABD8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1] |
ELABD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1] |
ELABD10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[18-20/1] |
ELABD12-P[7-14/0.1]-B[2-35/0.1]-L[15-20/1] |
ELABD16-P[13-18/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-32/1] |
ELABD20-P[16-22/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-40/1] |
TELABA6-P[3-8/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-16/1] |
TELABA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1] |
TELABA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1] |
TELABA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[18-20/1] |
TELABA12-P[7-14/0.1]-B[2-35/0.1]-L[15-20/1] |
TELABA16-P[13-18/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-32/1] |
TELABA20-P[16-22/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-40/1] |
TELABD6-P[3-8/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-16/1] |
TELABD8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1] |
TELABD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1] |
TELABD10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[18-20/1] |
TELABD12-P[7-14/0.1]-B[2-35/0.1]-L[15-20/1] |
TELABD16-P[13-18/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-32/1] |
TELABD20-P[16-22/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-40/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ปลาย ไกด์ การแทรก | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | กระบวนการอบด้วยความร้อน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไกด์ กั้นการแทรก P (Ø) | ความยาวส่วนการติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | การวางตำแหน่ง ความยาวของชิ้นส่วน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 6 | การชุบแข็ง โดยตรง | 3 ~ 8 | 10 ~ 16 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 8 | การชุบแข็ง โดยตรง | 3 ~ 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | 4.5 ~ 12 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10T | การชุบแข็ง โดยตรง | 4.5 ~ 12 | 18 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 12 | การชุบแข็ง โดยตรง | 7 ~ 14 | 15 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 16 | การชุบแข็ง โดยตรง | 13 ~ 18 | 21 ~ 32 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM435 | 20 | การชุบแข็ง โดยตรง | 16 ~ 22 | 21 ~ 40 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 6 | การชุบแข็ง โดยตรง | 3 ~ 8 | 10 ~ 16 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 8 | การชุบแข็ง โดยตรง | 3 ~ 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | 4.5 ~ 12 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10T | การชุบแข็ง โดยตรง | 4.5 ~ 12 | 18 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 12 | การชุบแข็ง โดยตรง | 7 ~ 14 | 15 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 16 | การชุบแข็ง โดยตรง | 13 ~ 18 | 21 ~ 32 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM435 | 20 | การชุบแข็ง โดยตรง | 16 ~ 22 | 21 ~ 40 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 6 | carburized | 3 ~ 8 | 10 ~ 16 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 8 | carburized | 3 ~ 10 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 10 | carburized | 4.5 ~ 12 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 10T | carburized | 4.5 ~ 12 | 18 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 12 | carburized | 7 ~ 14 | 15 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 16 | carburized | 13 ~ 18 | 21 ~ 32 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | [เหล็กกล้า] SCM415 | 20 | carburized | 16 ~ 22 | 21 ~ 40 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 6 | carburized | 3 ~ 8 | 10 ~ 16 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 8 | carburized | 3 ~ 10 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 10 | carburized | 4.5 ~ 12 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 10T | carburized | 4.5 ~ 12 | 18 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 12 | carburized | 7 ~ 14 | 15 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 16 | carburized | 13 ~ 18 | 21 ~ 32 | 2 ~ 35 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพชร | [เหล็กกล้า] SCM415 | 20 | carburized | 16 ~ 22 | 21 ~ 40 | 2 ~ 35 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | ประเภทคำแนะนำการแทรก | ปลาย R (รูปทรง B) | รูปทรงด้านติดตั้ง | สกรู ยึด (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|
concentricity | เกรด มาตรฐาน Ø0.03 | ความเผื่อ ไกด์ การแทรก | เกรด มาตรฐาน 0 / -0.05 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง