1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินกำหนดตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์จับฟิกเจอร์ - พินยึดฐาน

พินกำหนดตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์จับฟิกเจอร์ - พินยึดฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระเป๋าสำหรับเก็บฝุ่น (เศษตัด ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นระหว่างการเชื่อม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KMFR22-D[12-20/1]-P[8-12/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
KMFR25-D[12-20/1]-P[8-12/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
KMFR28-D[12-20/1]-P[8-17/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
KMFR30-D[12-20/1]-P[8-17/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
MFR18-D[12-16/1]-P[8-12/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
MFR22-D[12-20/1]-P[8-12/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
MFR25-D[12-20/1]-P[8-12/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
MFR28-D[12-20/1]-P[8-17/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
MFR30-D[12-20/1]-P[8-17/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไกด์ กั้นการแทรก P
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มิติ H
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนการติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของตำแหน่งด้าน B
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 1012 ~ 208 ~ 12223 ~ 105 ~ 10615 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 1012 ~ 208 ~ 12253 ~ 105 ~ 106 ~ 815 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 1012 ~ 208 ~ 17283 ~ 105 ~ 10615 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 1012 ~ 208 ~ 17303 ~ 105 ~ 10615 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 1012 ~ 168 ~ 12183 ~ 105 ~ 10615 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 1012 ~ 208 ~ 12223 ~ 105 ~ 106 ~ 815 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 1012 ~ 208 ~ 12253 ~ 105 ~ 10615 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 10 วัน 1012 ~ 208 ~ 17283 ~ 105 ~ 10615 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 1012 ~ 208 ~ 17303 ~ 105 ~ 106 ~ 815 ~ 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย ไกด์ การแทรก แบบกลม ประเภทคำแนะนำการแทรก เรียว (รูปทรง A) รูปทรงด้านติดตั้ง สกรู ยึด (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)
วัสดุ SCM415 กระบวนการอบด้วยความร้อน carburized concentricity เกรด มาตรฐาน Ø0.03
ความเผื่อ ไกด์ การแทรก เกรด มาตรฐาน 0 / -0.05

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้