1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินปรับความสูง - หัวเล็กหกเหลี่ยม (รหัสสินค้า)

พินปรับความสูง - หัวเล็กหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]สามารถใช้กับกรณีที่ พื้นผิว รับไม่เพียงพอ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JPSRA8-L[5-50/0.01]-P[3-5/0.5]-B[2-20/0.1]-F0
JPSRA8-L[5-50/0.01]-P[3-5/0.5]-B[2-20/0.1]-F[2-4/1]
JPSRA10-L[5-60/0.01]-P[4-6/0.5]-B[2-24/0.1]-F0
JPSRA10-L[5-60/0.01]-P[4-6/0.5]-B[2-24/0.1]-F[2-5/1]
JPSRA13-L[5-80/0.01]-P[4-8/0.5]-B[2-30/0.1]-F0
JPSRA13-L[5-80/0.01]-P[4-8/0.5]-B[2-30/0.1]-F[2-6/1]
JPSRA17-L[10-80/0.01]-P[5-10/0.5]-B[2-30/0.1]-F0
JPSRA17-L[10-80/0.01]-P[5-10/0.5]-B[2-30/0.1]-F[2-8/1]
JPSRA19-L[10-100/0.01]-P[5-12/0.5]-B[2-30/0.1]-F0
JPSRA19-L[10-100/0.01]-P[5-12/0.5]-B[2-30/0.1]-F[2-10/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเบอร์ประแจ G
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู F
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

-

ADJUSTPINSFORHEIGHT 1 ชิ้น 8 วัน 10802 ~ 205 ~ 503 ~ 5

-

ADJUSTPINSFORHEIGHT 1 ชิ้น 8 วัน 1082 ~ 42 ~ 205 ~ 503 ~ 5

-

ADJUSTPINSFORHEIGHT 1 ชิ้น 8 วัน 101002 ~ 245 ~ 604 ~ 6

-

ADJUSTPINSFORHEIGHT 1 ชิ้น 8 วัน 10102 ~ 52 ~ 245 ~ 604 ~ 6

-

ADJUSTPINSFORHEIGHT 1 ชิ้น 8 วัน 101302 ~ 305 ~ 804 ~ 8

-

ADJUSTPINSFORHEIGHT 1 ชิ้น 8 วัน 10132 ~ 62 ~ 305 ~ 804 ~ 8

-

ADJUSTPINSFORHEIGHT 1 ชิ้น 8 วัน 101702 ~ 3010 ~ 805 ~ 10

-

ADJUSTPINSFORHEIGHT 1 ชิ้น 8 วัน 10172 ~ 82 ~ 3010 ~ 805 ~ 10

-

ADJUSTPINSFORHEIGHT 1 ชิ้น 8 วัน 101902 ~ 3010 ~ 1005 ~ 12

-

ADJUSTPINSFORHEIGHT 1 ชิ้น 8 วัน 10192 ~ 102 ~ 3010 ~ 1005 ~ 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง หมุดปรับระดับ ชนิดการติดตั้ง เกลียว รูปทรงปลาย แบน
วัสดุ SCM435 กระบวนการเตรียมผิว(Ø) ไม่มี ชุบแข็ง มี
ความแข็ง ความแข็งของผิวชุบ: 46 ถึง 50HRC

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้