1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัวแบนขนาดใหญ่ (เกลียว) (รหัสสินค้า)

LOCATING PIN

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัวแบนขนาดใหญ่ (เกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- พินกำหนดตำแหน่ง - หัวแบนขนาดใหญ่ (ชนิด เกลียวนอก) จาก MISUMI
- หัวแบนขนาดใหญ่ แบบสวมอัด + น็อตล็อค ปรับปรุงการบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับแบบสวมอัด
- SUS304 ขัดเงา บางครั้งอาจจะไม่มีรูนำศูนย์ตรงกลาง
- สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr มีร่องระบุที่ตำแหน่งใดก็ได้บนส่วน D
- แรงบิดในการขัน (ค่าอ้างอิง) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุบแข็งคือความแข็งแรงระดับ 8.8 ใช้อ้างอิงไม่ได้ เมื่อใช้วัสดุล็อคหรือแหวนล็อค
- มีตัวเลือกการปรับเปลี่ยน 4 แบบ ปลายทรงกลม (RC) ขนาดลบมุม C (CN) การกลึงรูหกเหลี่ยม (RAC) หรือการตัดเฉือนรูประแจ (LAC)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CJPFNB8-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว กระบวนการอบด้วยความร้อน วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความยาวส่วนการติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ค้นหาความยาวส่วน B
(มิลลิเมตร)
เกลียว ยาว ML
(มิลลิเมตร)
ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ความยาวของขาพิน ส่วน B
(มิลลิเมตร)

฿ 476.15

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส1285612P เลือกได้-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบแบน
สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี รูปทรงด้านติดตั้ง มีเกลียว ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง H6
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง G6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CJPFNB8-12 ในชุด สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัวแบนขนาดใหญ่ (เกลียว)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CJPFNB4-5
CJPFNB4-6
CJPFNB4-8
CJPFNB8-13
CJPFNB8-9
JPFNB3-4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว กระบวนการอบด้วยความร้อน วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความยาวส่วนการติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ค้นหาความยาวส่วน B
(มิลลิเมตร)
เกลียว ยาว ML
(มิลลิเมตร)
ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ความยาวของขาพิน ส่วน B
(มิลลิเมตร)

฿ 417.06

1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส54246P เลือกได้-

฿ 417.06

1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส64246P เลือกได้-

฿ 417.06

1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส84246P เลือกได้-

฿ 476.15

1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส1385612P เลือกได้-

฿ 476.15

1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส985612P เลือกได้-

฿ 201.59

1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS343234.5P เลือกได้-

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้