(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· นี่คือขนาดความยาวของเพลทที่ระบุ [วัสดุ]SS400
รหัสสินค้า |
---|
SSA-[25-500/1]-[25,40,60,80,100,125,150,160,200,250,300]-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20,22,25,28,30,34,35,40,50] |
SST6F-[301-1200/1]-[125,150,160,200,250,300,350,400,450,500,600,800]-[10,12,13,15,16,20,22,25,30] |
SST-[301-1200/1]-[125,150,160,200,250,300,350,400,450,500,600,800]-[10,12,13,15,16,20,22,25,30] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การขัดเงา วิธีการ | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความยาว A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เครื่อง งานลับคม/งานเจียรไน แกนหมุน พื้นผิว บน - ล่าง (4F2RG) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 25 ~ 300 | ||
- | GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6- ขัด พื้นผิว (6F) | 10 ~ 30 | 301 ~ 1200 | 125 ~ 800 | ||
- | GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | เครื่อง งานลับคม/งานเจียรไน แกนหมุน พื้นผิว บน - ล่าง (4F2RG) | 10 ~ 30 | 301 ~ 1200 | 125 ~ 800 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SS400 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง