1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบพับ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 669.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับแบบพับ
ด้ามจับประตูชนิดนี้ออกแบบมาให้ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 138, 158, 180 และ 218
- ความสูงรวม (mm.) : 46
- รูปแบบการติดตั้ง : ติดตั้งภายนอกมาพร้อมกับมือจับที่สามารถพับได้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- วัสดุ :
UWFASN - เหล็ก S45C
UWFASNS - SUS304
- การปรับแต่งพื้นผิว : ชุบผิวโครเมี่ยมสำหรับเหล็ก SC45 และ ขัดเงาสำหรับ SUS304
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด



ชนิด[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
UWFASNS45Cชุบโครเมี่ยม
UWFASNSSUS304การขัดเงาแบบ Buffing

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
UWFASN138

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UWFASN138
UWFASN158
UWFASN180SALE
UWFASN218
UWFASNS138
UWFASNS158
UWFASNS180
UWFASNS218
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว โหลดที่ยอมรับได้
(N)

฿ 669.90

FOLDING TYPE PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10138[เหล็กกล้า] S45Cชุบผิวโครเมี่ยม650

฿ 710.50

FOLDING TYPE PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10158[เหล็กกล้า] S45Cชุบผิวโครเมี่ยม550

฿ 751.10

฿ 377.73

FOLDING TYPE PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10180[เหล็กกล้า] S45Cชุบผิวโครเมี่ยม520

฿ 791.70

FOLDING TYPE PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10218[เหล็กกล้า] S45Cชุบผิวโครเมี่ยม500

฿ 966.28

FOLDING TYPE PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10138-หนังขัดเงา650

฿ 1,006.88

FOLDING TYPE PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10158-หนังขัดเงา550

฿ 1,047.48

FOLDING TYPE PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10180-หนังขัดเงา520

฿ 1,088.08

FOLDING TYPE PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10218-หนังขัดเงา500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 46 ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 10
ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง วิธีการติดตั้ง นอกภูเขา รูปทรง U ด้ามจับ ดึงพับ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ชนิดพับ / พับ มือจับ รูปทรง หน้าตัด แท่ง แบบกลม

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้