1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับยาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มือจับยาง
  • มือจับยาง
  • มือจับยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มือจับยาง [วัสดุ]· ยาง EPDM "วิธีการติดตั้ง" เกลียวใน



[ M ]วัสดุ
มือจับยาง EPDM (สีดำด้าน)
เกลียวทองเหลือง (อินเสิร์ท)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าM
HHDS90
UGFN70
TSPF50




4

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UGFN40
UGFN53
UGFN70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)

฿ 150.06

PULL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40

฿ 166.28

PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 53

฿ 170.34

PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 70

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ยาง ยางสังเคราะห์ EPDM ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 32 ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 10 ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง วิธีการติดตั้ง เกลียวใน
รูปทรง U ยาง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี
มือจับ รูปทรง หน้าตัด แท่ง แบบกลม

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้