(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ปุ่มหมุนสกรูกลมแบบมีรอยหยัก · มีร่องเป็นลักษณะเพิ่มเติม
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ A ]อุปกรณ์เสริม | |
สั้น | ยาว | |||
NRS | NRL | C3604 BD ทองเหลือง (JIS) | ชุบโครเมี่ยม | แหวนรองไนล่อน |
NRSS | NRLS | SUS303 | — |
รหัสสินค้า | — | L |
NRS5 NRL8 | — — | 15 50 |
รหัสสินค้า |
---|
NRL4-20 |
NRL4-25 |
NRL4-30 |
NRL5-20 |
NRL5-25 |
NRL5-30 |
NRL5-40 |
NRL6-30 |
NRL6-35 |
NRL6-40 |
NRL6-50 |
NRL8-40 |
NRL8-50 |
NRLS4-20 |
NRLS4-25 |
NRLS4-30 |
NRLS4-LC[10-30/1] |
NRLS5-20 |
NRLS5-25 |
NRLS5-30 |
NRLS5-40 |
NRLS5-LC[10-40/1] |
NRLS6-30 |
NRLS6-35 |
NRLS6-40 |
NRLS6-50 |
NRLS6-LC[10-50/1] |
NRLS8-40 |
NRLS8-50 |
NRLS8-LC[20-50/1] |
NRS4-10 |
NRS4-15 |
NRS5-10 |
NRS5-15 |
NRS6-10 |
NRS6-15 |
NRSS4-10 |
NRSS4-15 |
NRSS4-LC[11-14/1] |
NRSS4-LC[16-30/1] |
NRSS5-10 |
NRSS5-15 |
NRSS5-LC[11-14/1] |
NRSS5-LC[16-40/1] |
NRSS6-10 |
NRSS6-15 |
NRSS6-LC[11-14/1] |
NRSS6-LC[16-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) | การเปลี่ยนความยาวของชิ้นส่วนยึด [LC] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54.60 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 20 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 15 | 8 | - | |
฿ 59.15 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 25 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 15 | 8 | - | |
฿ 59.15 ฿ 59.03 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 30 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 15 | 8 | - | ||
฿ 54.60 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 15 | 8 | - | |
฿ 59.15 ฿ 41.12 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 25 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 15 | 8 | - | ||
฿ 59.15 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 30 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 15 | 8 | - | |
฿ 59.15 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 40 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 15 | 8 | - | |
฿ 59.15 ฿ 40.72 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 18 | 10 | - | ||
฿ 77.35 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 35 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 18 | 10 | - | |
฿ 86.45 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 40 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 18 | 10 | - | |
฿ 100.10 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 50 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 18 | 10 | - | |
฿ 109.20 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 40 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 24 | 10 | - | |
฿ 131.95 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 50 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 24 | 10 | - | |
฿ 104.65 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | - | |
฿ 113.75 ฿ 60.75 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | - | ||
฿ 113.75 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 30 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | - | ||
- | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | - | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | 10 ~ 30 | ||
฿ 109.20 | KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | - | |
฿ 113.75 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | - | ||
฿ 113.75 ฿ 71.49 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 30 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | - | ||
฿ 131.95 ฿ 72.08 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 40 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | - | ||
- | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | - | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | 10 ~ 40 | ||
฿ 131.95 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 30 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 18 | 10 | - | |
฿ 131.95 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 35 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 18 | 10 | - | |
฿ 182.00 ฿ 91.20 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 40 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 18 | 10 | - | ||
฿ 191.10 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 50 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 18 | 10 | - | |
- | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | - | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 18 | 10 | 10 ~ 50 | ||
฿ 232.05 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 40 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 24 | 10 | - | |
฿ 254.80 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 50 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 24 | 10 | - | |
- | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | - | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 24 | 10 | 20 ~ 50 | ||
฿ 45.50 ฿ 33.66 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 15 | 8 | - | ||
฿ 50.05 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 15 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 15 | 8 | - | |
฿ 50.05 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 15 | 8 | - | ||
฿ 50.05 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 15 | 8 | - | |
฿ 68.25 ฿ 49.26 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 18 | 10 | - | ||
฿ 72.80 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 15 | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม | 18 | 10 | - | |
฿ 68.25 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | - | |
฿ 77.35 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | - | ||
- | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | - | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | 11 ~ 14 | ||
- | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | - | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | 16 ~ 30 | ||
฿ 77.35 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | - | |
฿ 77.35 | KNUREINGKNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | - | |
- | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | - | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | 11 ~ 14 | ||
- | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | - | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 15 | 8 | 16 ~ 40 | ||
฿ 100.10 ฿ 59.11 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 18 | 10 | - | ||
฿ 104.65 | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 18 | 10 | - | |
- | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | - | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 18 | 10 | 11 ~ 14 | ||
- | KNUREING KNOB | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | - | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 18 | 10 | 16 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ปลายกรวย | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | slotted |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง