(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยักมาตรฐานสำหรับใช้งานทั่วไป · บอดี้หลักเป็นแบบกลม · ชนิดกลมเป็นทรงกระบอก
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | ||
เกลียวนอก | เกลียวใน | |||
L มาตรฐาน | ขนาด L แบบกำหนดได้ | |||
NOB | — | NOM | SUM23 | การขัดเงาแบบ Buffing ชุบโครเมี่ยม |
NOOS | NOOSF | NOMS | SUS303 | NOOS / NOOSF: กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง NOMS: ไม่มี |
NOBB | — | NOMB | SUM23 | การรมดำ (Blackening) |
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | ||
เกลียวนอก | เกลียวใน | |||
L มาตรฐาน | ขนาด L แบบกำหนดได้ | |||
NKB | — | NKM | SUM23 | การขัดเงาแบบ Buffing ชุบโครเมี่ยม |
NKOS | NKOSF | NKMS | SUS303 | NKOS / NKOSF: กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง NKMS: ไม่มี |
NKBB | — | NKMB | SUM23 | การรมดำ (Blackening) |
รหัสสินค้า | — | L | — | A |
NOB3 NOBA4 | — — | 10 6 | — | 7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | เจาะรูกลม | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.53 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 12 | 7.5 | |
฿ 75.53 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 12 | 7.5 | |
฿ 75.53 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 12 | 7.5 | ||
฿ 105.10 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 9.5 | ||
฿ 105.10 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 9.5 | |
฿ 105.10 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 9.5 | |
฿ 105.11 ฿ 49.37 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 9.5 | ||
฿ 111.93 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 11.5 | |
฿ 111.93 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 11.5 | |
฿ 111.93 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 11.5 | ||
฿ 111.93 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 11.5 | |
฿ 164.25 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 24 | 15 | |
฿ 164.25 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 24 | 15 | |
฿ 164.25 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 24 | 15 | |
฿ 164.26 ฿ 70.17 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 24 | 15 | ||
฿ 164.26 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 24 | 15 | ||
฿ 210.21 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 18 | |
฿ 210.21 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 18 | |
฿ 210.21 ฿ 92.03 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 18 | ||
฿ 210.21 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 18 | |
฿ 359.45 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 36 | 23 | |
฿ 359.45 ฿ 116.21 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 36 | 23 | ||
฿ 359.45 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 36 | 23 | |
฿ 359.45 ฿ 136.95 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 40 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 36 | 23 | ||
฿ 86.45 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 12 | 7.5 | |
฿ 86.45 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 12 | 7.5 | |
฿ 86.45 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 12 | 7.5 | |
฿ 160.62 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 9.5 | ||
฿ 127.40 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 9.5 | ||
฿ 127.40 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 9.5 | |
฿ 127.40 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 9.5 | |
฿ 150.15 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | 11.5 | ||
฿ 150.15 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | 11.5 | |
฿ 150.15 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | 11.5 | |
฿ 150.15 ฿ 41.88 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | 11.5 | ||
฿ 200.20 ฿ 48.51 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 24 | 15 | ||
฿ 200.20 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 24 | 15 | ||
฿ 200.20 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 24 | 15 | |
฿ 200.20 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 24 | 15 | |
฿ 200.20 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 24 | 15 | |
฿ 241.15 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 18 | |
฿ 241.15 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 18 | |
฿ 241.15 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 18 | |
฿ 241.15 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 18 | |
฿ 409.50 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 36 | 23 | |
฿ 409.50 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 36 | 23 | |
฿ 409.50 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 36 | 23 | |
฿ 409.50 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 40 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | การชุบออกไซด์สีดำ | 36 | 23 | |
฿ 72.80 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 12 | 7.5 | |
฿ 77.35 ฿ 30.31 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 9.5 | ||
฿ 86.45 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 11.5 | ||
฿ 109.20 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 24 | 15 | ||
฿ 172.90 ฿ 50.05 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 18 | ||
฿ 254.80 ฿ 87.65 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 36 | 23 | ||
฿ 68.25 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | การชุบออกไซด์สีดำ | 12 | 7.5 | |
฿ 72.80 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 9.5 | |
฿ 86.45 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | 11.5 | |
฿ 113.75 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | การชุบออกไซด์สีดำ | 24 | 15 | |
฿ 145.60 ฿ 47.74 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 18 | ||
฿ 241.15 | KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | การชุบออกไซด์สีดำ | 36 | 23 | |
฿ 81.90 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 12 | 7.5 | |
฿ 100.10 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 16 | 9.5 | ||
฿ 141.05 | KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 20 | 11.5 | |
฿ 215.58 ฿ 53.44 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 24 | 15 | ||
฿ 364.00 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ให้ (1 สถานที่) | ตลอด | ไม่มี | 24 | 15 | |
฿ 232.05 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 30 | 18 | |
฿ 414.05 ฿ 206.98 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ให้ (1 สถานที่) | ตลอด | ไม่มี | 30 | 18 | ||
฿ 435.92 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 36 | 23 | |
฿ 591.50 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ให้ (1 สถานที่) | ตลอด | ไม่มี | 36 | 23 | |
฿ 163.80 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 12 | 7.5 | |
฿ 163.80 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 12 | 7.5 | |
฿ 163.80 ฿ 31.76 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 12 | 7.5 | ||
฿ 204.75 | KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 16 | 9.5 | |
฿ 204.75 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 16 | 9.5 | |
฿ 204.75 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 16 | 9.5 | |
฿ 204.75 ฿ 66.85 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 16 | 9.5 | ||
฿ 250.25 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 20 | 11.5 | |
฿ 250.25 | KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 20 | 11.5 | |
฿ 250.25 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 20 | 11.5 | |
฿ 250.25 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 20 | 11.5 | |
฿ 304.85 ฿ 59.66 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 24 | 15 | ||
฿ 304.85 | KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 24 | 15 | |
฿ 304.85 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 24 | 15 | |
฿ 304.85 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 24 | 15 | |
฿ 304.85 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 24 | 15 | |
฿ 423.15 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 30 | 18 | |
฿ 423.15 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 30 | 18 | |
฿ 423.15 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 30 | 18 | |
฿ 423.15 ฿ 142.73 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 30 | 18 | ||
฿ 523.25 | KNURLING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 36 | 23 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง