1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อพร้อมขาตั้งปรับระดับ , แบบรวม สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,696.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพร้อมขาตั้งปรับระดับ , แบบรวม สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก
ลูกล้อเหล่านี้มาพร้อมกับขาตั้งปรับระดับ เหมาะสำหรับงานที่รับโหลดมาก มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้านWith Leveling Mounts
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 92 และ 106
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 300 และ 400
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 65 และ 75
- วัสดุ :
ลูกล้อ - พลาสติกเสริมแรง, MC ไนลอนชนิดนำไฟฟ้า หรือ MC ไนลอน
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

 
รุ่นตัวเครื่องล้อก้านปรับระดับตลับลูกปืน
(ลูกล้อ)
[ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว[ M ]วัสดุ[ M ]วัสดุ
CGANSPCไตรวาเลนท์โครเมตพลาสติกเสริมแรง พิเศษตัวเครื่อง: SS400
ยาง: ยางนีโอพรีน
รวมกับ
MC ไนล่อน
* MC ไนล่อน ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

สเปค

รหัสสินค้าวัสดุล้อ
CMAS65
CGAN75

F
P

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CGAN65-D
CGAN65-M
CGAN65-P
CGAN75-D
CGAN75-F
CGAN75-M
CGAN75-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ

฿ 3,785.60

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า220.01 to 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต-7171909065[โหลดหนัก] โหลดหนักมีให้

฿ 2,438.80

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092-220.01 to 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนไม่มีให้-7171909065[โหลดหนัก] โหลดหนักมีให้

฿ 2,020.20

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092-220.01 to 320.00300[พลาสติกวิศวกรรม] พลาสติก เสริมแรงไม่มีให้-7171909065[โหลดหนัก] โหลดหนักมีให้

฿ 4,292.68

CASTERS 1 ชิ้น 3 วัน -106[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า320.01 to 485.00-[ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้าความนำไฟฟ้ารูกลม-----[โหลดหนัก] โหลด ปานกลางและ โหลดหนักมี

฿ 1,696.00

CASTERS 1 ชิ้น 3 วัน 10106-320.01 to 485.00-[ฟีนอล] ฟีนอลความทนความร้อนรูกลม-----[โหลดหนัก] โหลด ปานกลางและ โหลดหนักมี

฿ 2,730.00

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10106-320.01 to 485.00400[ไนล่อน] MC ไนล่อนไม่มีให้-7171909075[โหลดหนัก] โหลดหนักมีให้

฿ 2,061.15

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10106-320.01 to 485.00400[พลาสติกวิศวกรรม] พลาสติก เสริมแรงไม่มีให้-7171909075[โหลดหนัก] โหลดหนักมีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ด้วยการ ขาตั้งปรับระดับ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้