(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลููกล้อ - โหลดปานกลาง
ลูกล้อชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีรองรับน้ำหนักปานกลาง มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่/ แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 101, 144 และ 178
- โหลดที่ยอมรับได้ ต่ำสุด / สูงสุด (daN) : 78.5 และ 490.3
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100 และ 130
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 32 และ 40
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางสังเคราะห์ (สีดำ), ยูรีเทน ยาง(สีเขียว) และ MC ไนลอน (สีน้ำเงิน)
โครงสร้าง - SPHC หรือ SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
CTMM100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,224.95 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 144 | 220.01 to 320.00 | สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้) | 254.9 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | เหล็กกล้า | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 |
กำลังโหลด …
ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | มีให้ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTMM100 ในชุด ลููกล้อ - โหลดปานกลาง (CJM, CKM, CTM)
รหัสสินค้า |
---|
CJMM100 |
CJMM130 |
CJMM75 |
CTMM130 |
CTMM75 |
CTMMS100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,974.70 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 144 | 220.01 to 320.00 | ไม่มี | 254.9 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | เหล็กกล้า | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | ||
฿ 3,517.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 178 | 320.01 to 485.00 | ไม่มี | 353 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | เหล็กกล้า | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
฿ 1,396.85 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 101 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 166.7 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | เหล็กกล้า | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | ||
฿ 3,799.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 178 | 320.01 to 485.00 | สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้) | 353 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | เหล็กกล้า | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
฿ 1,578.85 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 101 | 140.01 to 220.00 | สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้) | 166.7 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | เหล็กกล้า | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | |
฿ 3,662.75 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 144 | 320.01 to 485.00 | สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้) | 352.9 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | สเตนเลส | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง