(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ นี้ออกแบบมาสำหรับห้องคลีนรูมและใช้ จาระบี ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
CHEPA100-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,962.50 | DUST PROOF CASTERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 130 | 80.01 to 140.00 | 100 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 130 | 32 |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | มีให้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHEPA100-D ในชุด ลูกล้อ สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด - ชนิด เกลียวใน
รหัสสินค้า |
---|
CHEPA100-S |
CHEPA100-U |
CHEPA75-D |
CHEPA75-S |
CHEPA75-U |
CHGPA100-D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,780.50 | 1 ชิ้น | 62 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 130 | 80.01 to 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 130 | 32 | ||
฿ 6,142.50 | 1 ชิ้น | 62 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 130 | 80.01 to 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 130 | 32 | ||
฿ 6,825.00 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 118 | 80.01 to 140.00 | 100 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | 38 | ||
฿ 7,098.00 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 118 | 80.01 to 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | 38 | ||
฿ 6,324.50 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 118 | 80.01 to 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | 38 | ||
฿ 7,962.50 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน | 134 | 35.01 to 80.00 | 80 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | - | - | - | - | [M12] M12 | 130 | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง