1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ/ แบบพื้นต่ำ/ ชนิดมีสกรู (รหัสสินค้า)

CASTERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 737.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ/ แบบพื้นต่ำ/ ชนิดมีสกรู
ลูกล้อ สำหรับงานรับน้ำหนักมาก ที่มีความสูงในการติดตั้งต่ำและมีเสถียรภาพในการทำงานสูง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้านขันยึดด้วยเกลียว แบบหมุนรอบด้านขันยึดด้วยเกลียว มาพร้อมกับสต๊อปเปอร์
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 74, 93 และ 107
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 100, 150 และ 160
- ขนาดเกลียว : M16 และ M20
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65 และ 75
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 28 และ 38
- วัสดุ :
ลูกล้อ - MC ไนลอน (สีน้ำเงิน) หรือ พลาสติกเสริมแรงชนิดพิเศษ (สีดำ)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CHJNSM50A-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ขนาดเกลียว M เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ความยาวของ เกลียว ℓ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,210.30

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107480.01 to 140.00สต๊อปเปอร์ หมุน100[ไนล่อน] MC ไนล่อนM165028ไม่มีให้40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน คุณสมบัติ ขนาด ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHJNSM50A-40 ในชุด ลูกล้อ/ แบบพื้นต่ำ/ ชนิดมีสกรู

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CHJFN50B-80
CHJFN65A-40
CHJFN65A-80
CHJNSM50A-80
CHJNSM50B-40
CHJNSM50B-80
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ขนาดเกลียว M เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ความยาวของ เกลียว ℓ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,337.70

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107480.01 to 140.00ไม่มี100[พลาสติกวิศวกรรม] พลาสติก เสริมแรง ชนิดพิเศษM205028ไม่มีให้80

฿ 1,314.95

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1093140.01 to 220.00ไม่มี150[พลาสติกวิศวกรรม] พลาสติก เสริมแรง ชนิดพิเศษM166538มีให้40

฿ 1,860.95

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1093140.01 to 220.00ไม่มี150[พลาสติกวิศวกรรม] พลาสติก เสริมแรง ชนิดพิเศษM166538มีให้80

฿ 1,756.30

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107480.01 to 140.00สต๊อปเปอร์ หมุน100[ไนล่อน] MC ไนล่อนM165028ไม่มีให้80

฿ 1,210.30

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107480.01 to 140.00สต๊อปเปอร์ หมุน100[ไนล่อน] MC ไนล่อนM205028ไม่มีให้40

฿ 1,756.30

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107480.01 to 140.00สต๊อปเปอร์ หมุน100[ไนล่อน] MC ไนล่อนM205028ไม่มีให้80

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้