1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลููกล้อ - โหลดปานกลาง (CMG) (รหัสสินค้า)

CASTERS ECONOMY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลููกล้อ - โหลดปานกลาง
ลูกล้อ สำหรับใช้งานทั่วไปนี้สามารถใช้กับรถเข็นแพลตฟอร์มขนาดกลางได้ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่ / แบบหมุนรอบด้านและ แบบหมุนรอบด้านมาพร้อมกับสต๊อปเปอร์
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 100, 144, 177, 198 และ 250
- โหลดที่ยอมรับได้ ต่ำสุด / สูงสุด (daN) : 80 และ 370
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100, 130, 150 และ 200
- ความกว้างลูกล้อ แคบสุด / กว้างสุด (mm.) : 32 และ 45
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางสังเคราะห์ (สีดำ), ยูรีเทนปลอดสารคาร์บอนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (สีเหลือง), Antistatic ยาง (สีส้ม), ยูรีเทน และ MCไนลอน(สีน้ำเงิน)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CMGS-L150-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการติดตั้ง

฿ 1,460.55

CASTERS ECONOMY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน198220.01 to 320.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)300[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)ไม่มีให้938712012015042ที่ มือจับ ด้านซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ มีให้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CMGS-L150-U ในชุด ลููกล้อ - โหลดปานกลาง (CMG)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CMGJ100-T
CMGJ100-U
CMGJ130-K
CMGS-L75-K
CMGS-L75-N
CMGS-L75-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการติดตั้ง

฿ 1,041.95

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน14480.01 to 140.00ไม่มี120[ยางสังเคราะห์] ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิตป้องกันไฟฟ้าสถิต7370959510032-

฿ 718.90

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน144140.01 to 220.00ไม่มี170[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)ไม่มีให้7370959510032-

฿ 2,962.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน177220.01 to 320.00ไม่มี260[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต ไม่ใช่ คาร์บอนป้องกันไฟฟ้าสถิต827910510513038-

฿ 1,983.80

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน10080.01 to 140.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)120[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต ไม่ใช่ คาร์บอนป้องกันไฟฟ้าสถิต636381817532ที่ มือจับ ด้านซ้าย

฿ 1,014.65

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน10080.01 to 140.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)120[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนไม่มีให้636381817532ที่ มือจับ ด้านซ้าย

฿ 527.80

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน10035.01 to 80.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)80[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)ไม่มีให้636381817532ที่ มือจับ ด้านซ้าย

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้