1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์พร้อมแหวนรองสปริงในตัว แพคเกจหลายชิ้น (500 ชิ้นต่อแพคเกจ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โบลท์พร้อมแหวนรองสปริงในตัว แพคเกจหลายชิ้น (500 ชิ้นต่อแพคเกจ)
  • โบลท์พร้อมแหวนรองสปริงในตัว แพคเกจหลายชิ้น (500 ชิ้นต่อแพคเกจ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรูพร้อมแหวนรองที่มีความยาวก้านที่เหมาะสมที่สุดในการเชื่อมต่อเฟรมโดยใช้ตัวยึด



สกรู[M] วัสดุ: โครงสร้างโลหะผสมเหล็กกล้า
[H] ความแข็ง: 32 ถึง 44HRC
* ระดับความแข็งแกร่ง 10.9 JIS 0209 (6 กรัม)
แหวนรองแหวนสปริง JIS B1251
แหวนอีแปะ JIS B1256
[S] กระบวนการชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
HCBST6-15


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HCBST5-12
HCBST5-16
HCBST6-15
HCBST6-20
HCBST6-25
HCBST8-20
HCBST8-24
HCBST8-29
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 13.64

BOLT FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10512

฿ 13.64

BOLT FOR ALMINUM FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10516

฿ 15.34

BOLT FOR ALMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10615

฿ 15.69

BOLT FOR ALMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10620

฿ 16.03

BOLT FOR ALMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10625

฿ 23.53

BOLT FOR ALMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10820

฿ 23.87

BOLT FOR ALMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10824

฿ 24.55

BOLT FOR ALMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10829

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนรอง จับ วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
ขายประเภท จำหน่ายแยกต่างหาก

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้