(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น เหล็กยึด ที่สามารถเชื่อมต่อ เฟรม ประเภทร่อง 2 แถวเข้ากับ เหล็กยึด เดียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 379.95 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 392.92 ฿ 299.25 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | ||
฿ 629.79 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 584.84 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 629.79 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 671.29 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 602.13 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 743.91 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 616.83 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 571.87 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 616.83 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 658.32 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 589.16 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 730.94 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 359.45 ฿ 156.36 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ||
฿ 373.10 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | |
฿ 622.44 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 575.12 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 622.44 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 666.12 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 593.32 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 742.56 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 608.79 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 561.47 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 608.79 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 652.47 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 579.67 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 728.91 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 8 series (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | 2 ช่อง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มีแท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก |
กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8 |
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | สำหรับ 80 | ประเภทตัว เหล็กยึด | ฉากยึดแบบหนาพิเศษ | สกรู ใช้บังคับ | สกรู M8 |
จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง