1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดสแตนเลสแบบบางสำหรับ อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 (สล็อตกว้าง 6 มม.)

ฉากยึดสแตนเลสแบบบางสำหรับ อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 (สล็อตกว้าง 6 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉากยึด Low Profile สเตนเลส เตนเลสสตีลที่มีส่วนที่ยื่นออกมาพอดีกับร่อง เฟรม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLSP5
HBLSP5-SEP
HBLSP5-SET
HBLSP5-SEU
HBLSP5-SSP
HBLSP5-SST
HBLSP5-SSU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์เสริม

฿ 31.04

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มีให้

฿ 60.95

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 54.18

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 60.95

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 66.04

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 47.97

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 77.32

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ฉากยึด บาง Series ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 5 series (ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป กว้าง 6 มม.) จำนวนช่องที่ใช้งานได้ 1 ร่อง
ตำแหน่ง แท็บ แท็บทั้งสองด้าน ความตั้งฉาก ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก วัสดุ SUS304
ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 5 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับ 20, 25, 40
ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากยึดสแตนเลสแบบบางมีสันนำร่อง การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ ไม่มีให้ สกรู ใช้บังคับ สกรู M5
จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้