(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กยึด ด้านหลังที่มีส่วนที่ยื่นออกมาซึ่งมีรูยึด 2 รูที่ด้านหนึ่ง คุณสามารถต่อ เฟรม ได้แน่นขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.08 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 ~ 80 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 79.68 ฿ 13.46 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 ~ 80 | ไม่มีให้ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | ||
฿ 127.55 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 114.00 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ไม่มีให้ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 127.55 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 137.72 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ไม่มีให้ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 101.59 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ไม่มีให้ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 160.29 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ไม่มีให้ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 113.44 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 117.52 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 ~ 80 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 113.44 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 123.61 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 102.92 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 ~ 80 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 146.18 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 92.96 ฿ 64.02 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | อโนไดซ์สีดำ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ||
฿ 109.56 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | อโนไดซ์สีดำ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | |
฿ 186.58 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | อโนไดซ์สีดำ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 170.65 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | อโนไดซ์สีดำ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 186.58 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | อโนไดซ์สีดำ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 169.98 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | อโนไดซ์สีดำ | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 154.05 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | อโนไดซ์สีดำ | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 169.98 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | อโนไดซ์สีดำ | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด แบบแท็บ | Series | ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 5 series (ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป กว้าง 6 มม.) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | 1 ร่อง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง แท็บ | แท็บทั้งสองด้าน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก |
วัสดุ | ADC12 | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 5 |
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | สำหรับ 20, 25, 40 | ประเภทตัว เหล็กยึด | ฉากยึดแบบมีสันนำร่องกลับด้านได้ | สกรู ใช้บังคับ | สกรู M5 |
จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง