(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพลาสำหรับตลับลูกปืนขึ้นรูปยูรีเทน เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
รองรับการใช้งานร่วมกับตลับลูปืนเคลือบยูรีเทนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
- ขนาดเล็กสุด (mm.) : 3-12
- ขนาดใหญ่สุด (mm.) : 20-45
● วัสดุ : SS400
● อุปกรณ์เสริม : น็อต,แหวนล็อค-ชนิด C
[การประยุกต์ใช้งาน]
เพลาสำหรับตลับลูกปืนขึ้นรูปยูรีเทน มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
UWS1030 |
UWS1040 |
UWS1540 |
UWS1545 |
UWS2045 |
UWS2055 |
UWS312 |
UWS413 |
UWS416 |
UWS516 |
UWS520 |
UWS620 |
UWS628 |
UWS828 |
UWS830 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ ยูรีเทน ตลับลูกปืน/รองลื่น แม่พิมพ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.66 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10-30 | |
฿ 201.82 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10-40 | ||
฿ 133.99 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15-40 | |
฿ 140.54 ฿ 72.69 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15-45 | ||
฿ 150.34 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20-45 | |
฿ 169.95 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20-55 | |
฿ 91.51 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3-12 | |
฿ 94.78 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4-13 | |
฿ 98.05 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4-16 | |
฿ 101.32 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5-16 | |
฿ 101.32 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5-20 | |
฿ 104.58 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6-20 | |
฿ 107.85 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6-28 | |
฿ 111.12 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8-28 | |
฿ 111.12 | BALL BEARING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8-30 |
กำลังโหลด …
ประเภท วงแหวนนอก | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ชนิดการติดตั้ง | เกลียว มาตรฐาน | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง