(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต็มสโตรค: 3.0 มม. | จำนวนจุดติดตั้งประเภทเม็ดมะยม: 4 | มุมถ้วย: 90°, มุมเข็ม: 60°
ลำดับที่ | ชิ้นส่วน | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
(A) | พลันเจอร์ | SK4 | ชุบโรเดียมที่นิกเกิลชั้นใน |
(B) | บาร์เรล | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
(C) | สปริง | SWP | ชุบทอง |
[M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
ทองเหลือง | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
รหัสสินค้า | — | รูปทรงส่วนปลาย | — | สีสายไฟ | — | ความยาวสายไฟ |
NP26 NP38 NR26 NR20K NRB26 NRB38 | — — — | A A B | — — | R R | — — | 1000 400 |
รหัสสินค้า |
---|
NP20-J40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.40 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 0.9 | [ถ้วย] คัพ J40 | 1 ถึง 2.6 | 2 | 30.1 ถึง 50 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.37 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.48 | 10.1 ถึง 15 | 10.1 ถึง 20 | 1 | 100 | 4 | - | 15.0 | 20 | 50 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP20-J40 ในชุด หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 20
รหัสสินค้า |
---|
NP20-C40 |
NP20-D |
NP20-E |
NP20-N |
NP20-N40 |
NR20K-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 0.9 | [เข็ม] เข็ม C40 | 1 ถึง 2.6 | 2 | 30.1 ถึง 50 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.37 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.48 | 10.1 ถึง 15 | 10.1 ถึง 20 | 1 | 100 | 4 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
฿ 218.40 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 0.9 | [ถ้วย] คัพ D | 1 ถึง 2.6 | 2 | 30.1 ถึง 50 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.48 | 10.1 ถึง 15 | 10.1 ถึง 20 | 1 | 100 | 4 | - | 15.0 | 20 | 50 | ||
฿ 218.40 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 0.9 | [เข็ม] เข็ม E | 1 ถึง 2.6 | 2 | 30.1 ถึง 50 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.48 | 10.1 ถึง 15 | 10.1 ถึง 20 | 1 | 100 | 4 | - | 15.0 | 20 | 50 | ||
฿ 218.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 0.9 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) N | 3 ถึง 4.5 | 3.0 | 30.1 ถึง 50 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 0.37 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 0.1 ถึง 3 | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.48 | 10.1 ถึง 15 | 10.1 ถึง 20 | 1 | 100 | 3 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
฿ 218.40 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 0.9 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) N40 | 1 ถึง 2.6 | 2 | 30.1 ถึง 50 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.37 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.48 | 10.1 ถึง 15 | 10.1 ถึง 20 | 1 | 100 | 4 | - | 15.0 | 20 | 50 | ||
฿ 59.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | [กระบอกสูบ] NR20K-B | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | 0.01 ถึง 1 | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 0.65 | 15.1 ถึง 20 | - | - | - | - | 0.8 | 19.6 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง