1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคมโฟโต้เซ็นเซอร์ - 180 องศา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แคมโฟโต้เซ็นเซอร์ - 180 องศา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 291.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สามารถปรับ มุม แผ่นสลิท ได้โดยใช้หลายชิ้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PSC6
PSC8
PSC10
PSC12SALE
PSCH6
PSCH8
PSCH10
PSCH12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน P
(มิลลิเมตร)

฿ 291.60

CAM FOR PHOTO 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไนลอน 6 (ใยแก้ว 30%)6

฿ 291.60

CAM FOR PHOTO 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไนลอน 6 (ใยแก้ว 30%)8

฿ 291.60

CAM FOR PHOTO 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไนลอน 6 (ใยแก้ว 30%)10

฿ 291.60

฿ 57.59

CAM FOR PHOTO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไนลอน 6 (ใยแก้ว 30%)12

฿ 648.00

CAM FOR PHOTO 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10A60636

฿ 648.00

CAM FOR PHOTO 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10A60638

฿ 648.00

CAM FOR PHOTO 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10A606310

฿ 648.00

CAM FOR PHOTO 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10A606312

กำลังโหลด …

  1. 1