(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· เซนเซอร์ สำหรับกระบอกปากกา ·ความยาว สายนำไฟฟ้า: 2 m
รหัสสินค้า |
---|
MSRCS6 |
MSRCS10 |
MSRCS16 |
MSRCS20 |
MSRCS25 |
MSRCS32 |
MSRNS6 |
MSRNS10 |
MSRNS16 |
MSRNS20 |
MSRNS25 |
MSRNS32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทเซ็นเซอร์ | วิธีการเดินสายไฟ | ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ตารางมิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า | จำนวน ( กระบอกสูบ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 900.90 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | กำลังติดต่อ | 2-Wire | ตัวนำ 2 ตัว φ3.3 | หน้าสัมผัส | AC/DC5 to 240V | 100mA หรือต่ำกว่า | 6 (MSPC_6-_) | |
฿ 900.90 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กำลังติดต่อ | 2-Wire | ตัวนำ 2 ตัว φ3.3 | หน้าสัมผัส | AC/DC5 to 240V | 100mA หรือต่ำกว่า | 10 (MSPC_10-_) | |
฿ 900.90 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กำลังติดต่อ | 2-Wire | ตัวนำ 2 ตัว φ3.3 | หน้าสัมผัส | AC/DC5 to 240V | 100mA หรือต่ำกว่า | 16 (MSPC_16-_) | ||
฿ 900.90 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กำลังติดต่อ | 2-Wire | ตัวนำ 2 ตัว φ3.3 | หน้าสัมผัส | AC/DC5 to 240V | 100mA หรือต่ำกว่า | 20 (MSPC_20-_) | |
฿ 900.90 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | กำลังติดต่อ | 2-Wire | ตัวนำ 2 ตัว φ3.3 | หน้าสัมผัส | AC/DC5 to 240V | 100mA หรือต่ำกว่า | 25 (MSPC_25-_) | |
฿ 900.90 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | กำลังติดต่อ | 2-Wire | ตัวนำ 2 ตัว φ3.3 | หน้าสัมผัส | AC/DC5 to 240V | 100mA หรือต่ำกว่า | 32 (MSPC_32-_) | |
฿ 1,806.35 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบไม่สัมผัส | วิธีสามสาย | ตัวนำ 3 ตัว φ3.3 | ไม่มีหน้าสัมผัส | DC5 to 28V | 50mA หรือต่ำกว่า | 6 (MSPC_6-_) | |
฿ 1,806.35 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบไม่สัมผัส | วิธีสามสาย | ตัวนำ 3 ตัว φ3.3 | ไม่มีหน้าสัมผัส | DC5 to 28V | 50mA หรือต่ำกว่า | 10 (MSPC_10-_) | |
฿ 1,806.35 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบไม่สัมผัส | วิธีสามสาย | ตัวนำ 3 ตัว φ3.3 | ไม่มีหน้าสัมผัส | DC5 to 28V | 50mA หรือต่ำกว่า | 16 (MSPC_16-_) | |
฿ 1,806.35 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบไม่สัมผัส | วิธีสามสาย | ตัวนำ 3 ตัว φ3.3 | ไม่มีหน้าสัมผัส | DC5 to 28V | 50mA หรือต่ำกว่า | 20 (MSPC_20-_) | |
฿ 1,806.35 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบไม่สัมผัส | วิธีสามสาย | ตัวนำ 3 ตัว φ3.3 | ไม่มีหน้าสัมผัส | DC5 to 28V | 50mA หรือต่ำกว่า | 25 (MSPC_25-_) | |
฿ 1,806.35 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบไม่สัมผัส | วิธีสามสาย | ตัวนำ 3 ตัว φ3.3 | ไม่มีหน้าสัมผัส | DC5 to 28V | 50mA หรือต่ำกว่า | 32 (MSPC_32-_) |
กำลังโหลด …
การทำงานของเอาต์พุต | เลขที่. (เปิดตามปกติ) | พิมพ์ | ตัวหลัก | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (L)(ม.) | 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง