(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·อุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์รัดท่อ, บุชชิ่งยาง
รหัสสินค้า | — | พี หรือ เอ็ม |
MCBM38 MCMA50 MCKB100 MCWA75 | — — | 10 8 |
รหัสสินค้า | P=การเลือกเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับท่อนิ้วเลือกตัวเลขด้านบน) | L | L1 | D | D1 | หมายเลข ตัวเครื่อง ที่ใช้บังคับ | |||||||||||||||||||
ชนิด | ลำดับที่ | ||||||||||||||||||||||||
MCBR (สำหรับท่อในหน่วยนิ้ว) | 38 | 1 | 2 | 3 | 36 | 13.2 | 22.8 | 28.8 | 38 | ||||||||||||||||
(1/8) | (1/4) | (3/8) | |||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 36 | 13.2 | 33.2 | 40.8 | 50 | |||||||||||||||
(1/8) | (1/4) | (3/8) | (1/2) | (3/4) | |||||||||||||||||||||
75 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 48 | 19.3 | 56 | 64.4 | 75 | |||||||||||||||
(3/8) | (1/2) | (3/4) | (1) | (1, 1/4) | |||||||||||||||||||||
100 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 52 | 17.8 | 76 | 88 | 100 | |||||||||||||||
(3/4) | (1) | (1, 1/4) | (1, 1/2) | (2) | |||||||||||||||||||||
MCBM (สำหรับท่อในหน่วยเมตริก) | 38 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 36 | 13.2 | 22.8 | 28.8 | 38 | ||||||||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 36 | 13.2 | 33.2 | 40.8 | 50 | |||||||||||
75 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | 48 | 19.3 | 56 | 64.4 | 75 | ||||
100 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | 50 | 52 | 17.8 | 76 | 88 | 100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | บังคับจำนวน | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก | บังคับ ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.90 ฿ 39.39 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 <10 | 38 | 6 | สำหรับท่อเมตริก | ||
฿ 81.90 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 <10 | 38 | 8 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 81.90 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 <20 | 38 | 10 | สำหรับท่อเมตริก | ||
฿ 77.35 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 <20 | 38 | 12 | สำหรับท่อเมตริก | ||
฿ 77.35 ฿ 23.13 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 <20 | 38 | 15 | สำหรับท่อเมตริก | ||
฿ 77.35 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 <20 | 38 | 16 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 72.80 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 38 | 18 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 127.40 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 50 | 10 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 122.85 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 50 | 12 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 118.30 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 50 | 15 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 109.20 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 <20 | 50 | 16 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 104.65 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 50 | 18 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 100.10 ฿ 36.92 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 <30 | 50 | 20 | สำหรับท่อเมตริก | ||
฿ 95.55 ฿ 41.27 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 <30 | 50 | 22 | สำหรับท่อเมตริก | ||
฿ 91.00 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 <30 | 50 | 25 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 91.00 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 <40 | 50 | 30 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 582.40 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 75 | 10 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 559.65 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 75 | 12 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 541.45 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 75 | 15 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 518.70 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 75 | 16 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 505.05 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 75 | 18 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 400.40 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 <30 | 75 | 20 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 386.75 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 <30 | 75 | 22 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 368.55 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 <30 | 75 | 25 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 354.90 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 <30 | 75 | 28 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 336.70 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 <40 | 75 | 30 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 323.05 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 <40 | 75 | 32 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 304.85 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 <40 | 75 | 34 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 291.20 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 <40 | 75 | 35 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 273.00 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 <40 | 75 | 38 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 259.35 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 <50 | 75 | 40 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 241.15 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 <50 | 75 | 42 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 814.45 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 <30 | 100 | 28 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 800.80 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 <40 | 100 | 30 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 782.60 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 <40 | 100 | 32 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 768.95 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 30 <40 | 100 | 34 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 750.75 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 <40 | 100 | 35 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 737.10 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 <40 | 100 | 38 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 718.90 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 <50 | 100 | 40 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 696.15 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 <50 | 100 | 42 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 673.40 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 <60 | 100 | 50 | สำหรับท่อเมตริก | |
฿ 81.90 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 38 | 1 | สำหรับท่อหุน | |
฿ 72.80 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 <20 | 38 | 2 | สำหรับท่อหุน | |
฿ 68.25 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 <20 | 38 | 3 | สำหรับท่อหุน | ||
฿ 100.10 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 50 | 2 | สำหรับท่อหุน | |
฿ 91.00 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 50 | 3 | สำหรับท่อหุน | |
฿ 81.90 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 <30 | 50 | 4 | สำหรับท่อหุน | ||
฿ 72.80 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 <30 | 50 | 6 | สำหรับท่อหุน | |
฿ 441.35 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 <20 | 75 | 3 | สำหรับท่อหุน | |
฿ 400.40 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 <30 | 75 | 4 | สำหรับท่อหุน | |
฿ 354.90 ฿ 139.51 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 <30 | 75 | 6 | สำหรับท่อหุน | ||
฿ 304.85 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 <40 | 75 | 8 | สำหรับท่อหุน | |
฿ 241.15 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 <50 | 75 | 10 | สำหรับท่อหุน | |
฿ 768.95 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 <30 | 100 | 6 | สำหรับท่อหุน | |
฿ 768.95 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 <40 | 100 | 8 | สำหรับท่อหุน | |
฿ 696.15 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 <50 | 100 | 10 | สำหรับท่อหุน | |
฿ 673.40 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 <50 | 100 | 12 | สำหรับท่อหุน | ||
฿ 641.55 | PIPING CLANP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 <70 | 100 | 16 | สำหรับท่อหุน |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยาง นีโอพรีน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง