(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยาง/ ชนิดฟลูออโรเรซิ่น
สายยาง/ท่อลม ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 3.2, 4, 6, 8, 10 และ 12
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 1.6, 2 , 4 , 6, 8 และ 10
● ความยาว (m.) : 10, 20 และ สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 19.5 m, และ เพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 0.5 m.
● ความดันสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : 0.75, 1, 1.1, 1.7 และ 2.5 ขึ้นอยู่กับขนาด
● วัสดุ : ฟลูออโรเรซิ่น (PFA)
● สี : สีขาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายยาง/ท่อลม ฟลูออโรเรซิ่นใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น กระบอกสูบ, ข้อต่อท่อลม, วาล์วควบคุมทิศทาง และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
PUTF3.2-10 |
PUTF3.2-20 |
PUTF4-10 |
PUTF4-20 |
PUTF6-10 |
PUTF6-20 |
PUTF8-10 |
PUTF8-20 |
PUTF10-10 |
PUTF10-20 |
PUTF12-10 |
PUTF12-20 |
PUTFL3.2-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFL3.2-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFL4-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFL4-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFL6-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFL6-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFL8-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFL8-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFL10-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFL10-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFL12-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFL12-[10.5-19.5/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (Ø) | ID (Ø) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ) (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,302.40 ฿ 724.00 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.2 | 1.6 | อากาศ | 32 | 10 | 1.1 | ||
฿ 2,604.80 ฿ 1,477.96 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.2 | 1.6 | อากาศ | 32 | 20 | 1.1 | ||
฿ 1,429.68 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 2 | อากาศ | 30 | 10 | 2.5 | |
฿ 2,853.44 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 2 | อากาศ | 30 | 20 | 2.5 | |
฿ 2,684.72 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 4 | อากาศ | 50 | 10 | 1.7 | |
฿ 4,599.84 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 4 | อากาศ | 50 | 20 | 1.7 | |
฿ 3,013.28 ฿ 2,008.65 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 6 | อากาศ | 80 | 10 | 1 | ||
฿ 6,026.56 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 6 | อากาศ | 80 | 20 | 1 | |
฿ 3,620.08 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | อากาศ | 120 | 10 | 0.75 | |
฿ 7,243.12 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | อากาศ | 120 | 20 | 0.75 | |
฿ 4,650.16 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 10 | อากาศ | 200 | 10 | 0.75 | |
฿ 9,303.28 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 10 | อากาศ | 200 | 20 | 0.75 | |
- | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3.2 | 1.6 | - | 32 | 0.5 ~ 9.5 | 1.1 | ||
- | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3.2 | 1.6 | - | 32 | 10.5 ~ 19.5 | 1.1 | ||
- | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4 | 2 | - | 30 | 0.5 ~ 9.5 | 2.5 | ||
- | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4 | 2 | - | 30 | 10.5 ~ 19.5 | 2.5 | ||
- | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 4 | - | 50 | 0.5 ~ 9.5 | 1.7 | ||
- | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 4 | - | 50 | 10.5 ~ 19.5 | 1.7 | ||
- | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 8 | 6 | - | 80 | 0.5 ~ 9.5 | 1 | ||
- | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 8 | 6 | - | 80 | 10.5 ~ 19.5 | 1 | ||
- | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 8 | - | 120 | 0.5 ~ 9.5 | 0.75 | ||
- | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 8 | - | 120 | 10.5 ~ 19.5 | 0.75 | ||
- | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 10 | - | 200 | 0.5 ~ 9.5 | 0.75 | ||
- | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 10 | - | 200 | 10.5 ~ 19.5 | 0.75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ใช่ | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
สีท่อ | W (สีขาว) | วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น | ฟลูออโรเรซิ่น (PFA) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -65:: 260 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง