(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์แบบยืดหยุ่น ทนทานต่อความร้อนสูงและสารเคมี
รหัสสินค้า |
---|
HOSFR4-[0.3-20/0.1]-[LA,LB,LC]-[RA,RB,RC] |
HOSFR6-[0.3-20/0.1]-[LA,LB,LC]-[RA,RB,RC] |
HOSFR8-[0.3-20/0.1]-[LA,LB,LC]-[RA,RB,RC] |
HOSFRS4-[0.3-20/0.1]-[LA,LB,LC]-[RA,RB,RC] |
HOSFRS6-[0.3-20/0.1]-[LA,LB,LC]-[RA,RB,RC] |
HOSFRS8-[0.3-20/0.1]-[LA,LB,LC]-[RA,RB,RC] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (Ø) | ข้อต่อฟิตติ้งโลหะประเภท L | ข้อต่อฟิตติ้งโลหะประเภท R | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | OD (Ø) | ความยาว สายยาง (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HOSES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4.8 | รูปทรง / รูปทรง B / รูปทรง C | รูปทรง / รูปทรง B / รูปทรง C | 20.5 | 51 | [เหล็กกล้า] SS400 | 7.7 | 0.3 ~ 20 | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 6.4 | รูปทรง / รูปทรง B / รูปทรง C | รูปทรง / รูปทรง B / รูปทรง C | 20.5 | 76 | [เหล็กกล้า] SS400 | 9.5 | 0.3 ~ 20 | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 7.9 | รูปทรง / รูปทรง B / รูปทรง C | รูปทรง / รูปทรง B / รูปทรง C | 17.0 | 102 | [เหล็กกล้า] SS400 | 10.9 | 0.3 ~ 20 | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4.8 | รูปทรง / รูปทรง B / รูปทรง C | รูปทรง / รูปทรง B / รูปทรง C | 20.5 | 51 | [สเตนเลส] SUS304 | 7.7 | 0.3 ~ 20 | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 6.4 | รูปทรง / รูปทรง B / รูปทรง C | รูปทรง / รูปทรง B / รูปทรง C | 20.5 | 76 | [สเตนเลส] SUS304 | 9.5 | 0.3 ~ 20 | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 7.9 | รูปทรง / รูปทรง B / รูปทรง C | รูปทรง / รูปทรง B / รูปทรง C | 17.0 | 102 | [สเตนเลส] SUS304 | 10.9 | 0.3 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อเฟล็กซ์ | วัสดุ สายยาง | ฟลูออโรเรซิ่น | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / แก๊ส / อากาศ / ตัวทำละลาย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | อุปกรณ์ Swage | การเสริมแรงท่อโฮส | มี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -54:: 232 (ไอน้ำ 198°C) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง