(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ชนิดธรรมดา , ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ · สามารถเลือก ไตรวาเลนท์โครเมต สำหรับ กระบวนการเตรียมผิว ได้
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TGMF2-1 ในชุด แมนิโฟลด์แบบง่าย
รหัสสินค้า |
---|
TGMF1-1 |
TGMF1-2 |
TGMF1-3 |
TGMF2-2 |
TGMF2-3 |
TGMF3-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิด | ขนาดเกลียว ของ เกลียว | จำนวนอุปกรณ์ H | พิทช์ P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 902.95 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | FCMB270 | ชนิดสามทางตัวที | 1 (Rc1/8) | 1 | - | |
฿ 1,074.94 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | FCMB270 | ชนิดสามทางตัวที | 1 (Rc1/8) | 2 | - | |
฿ 1,309.04 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | FCMB270 | ชนิดสามทางตัวที | 1 (Rc1/8) | 3 | - | |
฿ 1,089.27 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | FCMB270 | ชนิดสามทางตัวที | 2 (Rc1/4) | 2 | - | |
฿ 1,313.82 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | FCMB270 | ชนิดสามทางตัวที | 2 (Rc1/4) | 3 | - | |
฿ 941.17 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | FCMB270 | ชนิดสามทางตัวที | 3 (Rc3/8) | 1 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง