1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โช้คอัพ/ แบบปรับความหน่วงได้ (รหัสสินค้า)

ABSORBER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โช้คอัพ/ แบบปรับความหน่วงได้
  • โช้คอัพ/ แบบปรับความหน่วงได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,319.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]สามารถปรับแรงกระแทกได้อย่างง่ายดายโดยหมุน ลูกบิด ปรับที่ด้านล่าง



ลำดับที่[M] วัสดุ (ตัวสินค้าหลัก)[ S ]กระบวนการชุบผิว
0806SUS303
1008, 1210, 1214, 1410,
1417, 1612, 1620, 3625
SUMไม่นำไฟฟ้าเมื่อละลายน้ำ
ชุบผิวนิกเกิล
2016, 2530, 2725,
3035, 3650
STKM12C
ฝาครอบโพลิอะซีทัล
3035, 3625 และ 3650 ใช้เป็นยางยูรีเทน

สเปค

รหัสสินค้า
MAC1008H

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MAS2016H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
ค่า
(N)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ฝาครอบ ขนาด เกลียว M

฿ 2,275.00

ABSORBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016M2029.4ออริฟิส หลายจุด[เหล็กกล้า] STKM12C30.7110120352818.160343ไม่มี ฝาครอบM20X1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบปรับได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAS2016H ในชุด โช้คอัพ/ แบบปรับความหน่วงได้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MAC1008M
MAC1008S
MAC1210H
MAS2016L
MAS2016M
MAS2016S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
ค่า
(N)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ฝาครอบ ขนาด เกลียว M

฿ 1,410.50

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108M101.76หลาย ออริฟิส ผิดปกติ[เหล็กกล้า] SUM20.365.2106375.886058.8พร้อมฝาปิดM10X1.0

฿ 1,410.50

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108M101.02ปากเรียว[เหล็กกล้า] SUM0.50.0865.2906375.886058.8พร้อมฝาปิดM10X1.0

฿ 1,501.50

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010M124.9ออริฟิส หลายจุด[เหล็กกล้า] SUM30.784414709.86098พร้อมฝาปิดM12X1.0

฿ 2,275.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016M2029.4ปากเรียว[เหล็กกล้า] STKM12C10.3110300352818.160343ไม่มี ฝาครอบM20X1.5

฿ 2,275.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016M2029.4หลาย ออริฟิส ผิดปกติ[เหล็กกล้า] STKM12C20.3110200352818.160343ไม่มี ฝาครอบM20X1.5

฿ 2,275.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016M2020ปากเรียว[เหล็กกล้า] STKM12C0.50.08110600352818.160343ไม่มี ฝาครอบM20X1.5

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้